Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
139,6877 € - 155,2026 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1450.0
160,5695 € - 178,4058 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1700.0
257,663 € - 286,2863 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2800.0
173,7311 € - 193,0369 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1850.0
182,4948 € - 202,7697 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1950.0
222,8529 € - 247,6107 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2400.0
198,3186 € - 220,3504 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2100.0
51,6774 € - 57,417 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
500.0
178,0864 € - 197,8714 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
1900.0
38,6116 € - 42,903 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
350.0
473,8392 € - 526,4856 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5650.0
227,2188 € - 252,4665 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2450.0
270,6755 € - 300,747 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2950.0
490,0676 € - 544,5136 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5850.0
482,7307 € - 536,3675 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4200.0
566,3751 € - 629,308 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4950.0
627,7533 € - 697,5013 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5500.0
655,6632 € - 728,5099 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5750.0
198,2015 € - 220,2227 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
1700.0
477,3532 € - 530,3936 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3300.0
  • sur 62
Arbre durci 20.0 1450.0 0.9 Acier inoxydable

20300500

Gamme de prix
155,2026 € - 139,6877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 1700.0 0.9 Acier inoxydable

20300555

Gamme de prix
178,4058 € - 160,5695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 2800.0 0.9 Acier inoxydable

20300777

Gamme de prix
286,2863 € - 257,663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 1850.0 0.9 Acier inoxydable

20300586

Gamme de prix
193,0369 € - 173,7311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 1950.0 0.9 Acier inoxydable

20300609

Gamme de prix
202,7697 € - 182,4948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 2400.0 0.9 Acier inoxydable

20300692

Gamme de prix
247,6107 € - 222,8529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 2100.0 0.9 Acier inoxydable

20300630

Gamme de prix
220,3504 € - 198,3186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 500.0 0.9 Acier inoxydable

20300319

Gamme de prix
57,417 € - 51,6774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 1900.0 0.9 Acier inoxydable

20300593

Gamme de prix
197,8714 € - 178,0864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 350.0 0.9 Acier inoxydable

20300289

Gamme de prix
42,903 € - 38,6116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5650.0 0.6 Acier inoxydable

20300159

Gamme de prix
526,4856 € - 473,8392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 2450.0 0.9 Acier inoxydable

20300708

Gamme de prix
252,4665 € - 227,2188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 2950.0 0.9 Acier inoxydable

20300807

Gamme de prix
300,747 € - 270,6755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 5850.0 0.6 Acier inoxydable

20300197

Gamme de prix
544,5136 € - 490,0676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 4200.0 0.9 Acier inoxydable

20301057

Gamme de prix
536,3675 € - 482,7307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 4950.0 0.9 Acier inoxydable

20301200

Gamme de prix
629,308 € - 566,3751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 5500.0 0.9 Acier inoxydable

20301316

Gamme de prix
697,5013 € - 627,7533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 20.0 5750.0 0.9 Acier inoxydable

20301361

Gamme de prix
728,5099 € - 655,6632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 1700.0 0.9 Acier inoxydable

20301743

Gamme de prix
220,2227 € - 198,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 3300.0 0.9 Acier inoxydable

20302061

Gamme de prix
530,3936 € - 477,3532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900