Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
435,2914 € - 483,6571 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3750.0
633,7272 € - 704,1354 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4450.0
668,516 € - 742,8003 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4700.0
835,5704 € - 928,4151 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5900.0
37,1741 € - 41,3057 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
200.0
22,149 € - 24,6088 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
100.0
76,2649 € - 84,7412 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
450.0
710,2796 € - 789,196 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5000.0
779,8785 € - 866,5258 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5500.0
765,9821 € - 851,0854 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5400.0
814,678 € - 905,2013 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5750.0
598,9383 € - 665,4811 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4200.0
724,1866 € - 804,647 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5100.0
821,6208 € - 912,9108 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5800.0
800,7816 € - 889,7609 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5650.0
828,5743 € - 920,6417 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5850.0
758,986 € - 843,3119 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5350.0
786,8214 € - 874,246 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5550.0
564,1176 € - 626,795 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3950.0
731,1827 € - 812,4205 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5150.0
  • sur 62
Arbre durci 20.0 3750.0 0.9 Acier inoxydable

20300968

Gamme de prix
483,6571 € - 435,2914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 4450.0 0.9 Acier inoxydable

20302290

Gamme de prix
704,1354 € - 633,7272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 4700.0 0.9 Acier inoxydable

20302344

Gamme de prix
742,8003 € - 668,516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5900.0 0.9 Acier inoxydable

20302580

Gamme de prix
928,4151 € - 835,5704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 200.0 1.5 Acier inoxydable

20302634

Gamme de prix
41,3057 € - 37,1741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 100.0 1.5 Acier inoxydable

20302610

Gamme de prix
24,6088 € - 22,149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 30.0 450.0 1.5 Acier inoxydable

20302689

Gamme de prix
84,7412 € - 76,2649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5000.0 0.9 Acier inoxydable

20302405

Gamme de prix
789,196 € - 710,2796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5500.0 0.9 Acier inoxydable

20302504

Gamme de prix
866,5258 € - 779,8785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5400.0 0.9 Acier inoxydable

20302481

Gamme de prix
851,0854 € - 765,9821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5750.0 0.9 Acier inoxydable

20302559

Gamme de prix
905,2013 € - 814,678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 4200.0 0.9 Acier inoxydable

20302245

Gamme de prix
665,4811 € - 598,9383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5100.0 0.9 Acier inoxydable

20302429

Gamme de prix
804,647 € - 724,1866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5800.0 0.9 Acier inoxydable

20302566

Gamme de prix
912,9108 € - 821,6208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5650.0 0.9 Acier inoxydable

20302535

Gamme de prix
889,7609 € - 800,7816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5850.0 0.9 Acier inoxydable

20302573

Gamme de prix
920,6417 € - 828,5743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5350.0 0.9 Acier inoxydable

20302474

Gamme de prix
843,3119 € - 758,986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5550.0 0.9 Acier inoxydable

20302511

Gamme de prix
874,246 € - 786,8214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 3950.0 0.9 Acier inoxydable

20302191

Gamme de prix
626,795 € - 564,1176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 25.0 5150.0 0.9 Acier inoxydable

20302436

Gamme de prix
812,4205 € - 731,1827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900