Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Tässä tiivisteruuvien valikoimassa on kupukanta kolmella vaihtoehdolla: Torx-kanta, ristikanta ja urallinen kanta. Torx-kanta tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomentin vähäisemmällä paineella. Ristikantaruuvit voivat kestää korkeaa vääntömomenttia, mikä tekee niistä hyvän valinnan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvien irrottamisen on oltava helppoa, jopa silloin kun ne on kiristetty tiukasti. Lopuksi urakantaruuveilla on alhaisempi vääntömomenttikapasiteetti kuin muilla kantatyypeillä, kuten ristikanta ja torx-kanta. Näissä ruuveissa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja yhteensopivan komponentin väliin tuottaakseen turvallisemman tiivisteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.
Nämä tiivisteruuvit matalakupukannalla ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Tässä tiivisteruuvivalikoimassa on torx-kanta jossa on O-rengas, joka puristetaan pään ja kannan väliin ja vastinpinnan väliin tiivisteeksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja on lievästi magneettinen.
Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppi, joka on suunniteltu o-renkaalla varustettuna tarjoamaan turvallista kaksisuuntaista suojaa epäpuhtauksia, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan, erilaisissa sovelluksissa ja minimoimaan herkkien laitteiden vaurioitumisriskin. Ne estävät veden, pölyn tai muiden epäpuhtauksien pääsyn ja takaavat turvallisen ja luotettavan liitoksen.
Tiivisteruuveja käytetään kierteitetyissä ja kierteettömissä rei'issä, kuten kaapeissa ja myös auto- ja sähköteollisuudessa.
Huomaa: Tiivistesruuvit on suunniteltu käytettäväksi sovelluksissa, joissa vaaditaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Tämä tiivisteruuvien valikoima sisältää kupukannan ja kuusikulmaisen kannan. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja on hieman magneettinen.
Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivisteruuvimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa