Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(8 Tuotteet)
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Laippasuojan kiinnitystulpat kiinnittävät koko pinnan suojaavat levyt (myydään erikseen) laippapinnalle.
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Kestävä pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.Ei vaadi kiinnikkeitä.Kestävä materiaali. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1354
Suunniteltu suojaamaan laippa kohotettua pintaa lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta tuotannon, käsittelyn ja kuljetuksen aikana. Tarjoaa tiukan istuvuuden osien kätevää suojaamista varten ja on helppo asentaa ja poistaa. Valikoima kattaa erilaisia nimellishalkaisijoita.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCXFRPCR
Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Täyspintalaippasuojukset ovat yksinkertaisella työntömuotoilulla varustettuja. Ne sisältävät joustavat evät, jotka varmistavat tiukan istuvuuden reikään joka kerta. Se ei vaadi kiinnikkeet kokoamiseen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCXFPCR
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa