Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
Säädettävillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm
Nosto- ja kääntösalpalukoilla on yksinkertainen nosto- ja kääntötoiminta ja puristus. Ne on helppo koota kiinnikkeellä tai painoliittimellä.
Salvoissa on matalaprofiilinen kahva, joka taittuu sisään, kun sitä ei käytetä. Niissä on myös yksinkertainen tartuntapinnan säätö mukavuuden lisäämiseksi. Valikoima kattaa useita tyylivaihtoehtoja, joilla on lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Nosto- ja kääntösalpalukkoja voidaan käyttää erilaisissa sisä- ja ulkokohteissa, kuten mm. sähköpaneeleissa, konekansissa ja rautatie- ja rakennuslaitteissa.
Sarjan tyylejä ovat mm. puristuslukot 5 mm:n puristuksella, eri kokoiset jousitetut kääntökahvat, kiinniheittorakenne ja versio, jota voidaan käyttää painikkeella, samoin kuin täysin metalliset vaihtoehdot. Valikoimaan kuuluu myös puristussalpoja, jotka optimoivat suorituskyvyn tärisevissä kohteissa, sekä kolmen pisteen tankosalpoja, joissa on integroitu rattaisto usean pisteen salpaukselle.
Ominaisuudet
Kiinteät ja säädettävät T-kahvaiset puritussalvat, joissa on enintään 6 mm:n valmiiksi säädetty puristus. Sopivat erinomaisesti käytettäväksi kaapeissa, jotka tarvitsevat paremman tiivistyksen tärinältä
Salvat ovat käsikäyttöisiä ja joko lukittavia (CH 751 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suljin) tai lukkiutumattomia (ei sylinteriä). Kunkin lukon mukana toimitetaan kaksi avainta. Salpojen mukana toimitetaan lisäksi kuminen tiiviste. Lukkopala myydään erikseen.
Säädettävissä salvoissa on neljänneskierroskäyttö ja laaja kahvasarja sekä säädettävä mutteri.
Ulkonevia puristusvipusalpoja on saatavilla 0–24 mm:n tai 24–26 mm:n säädettävällä lukintavälillä. Ne toimitetaan joko samalla avaimella, eri avaimella tai ilman lukkomekanismia. Lukollisina toimitetaan kaksi avainta lukkoa kohden.
Ne sopivat enintään 2 mm:n paksuisiin paneeleihin, ja niissä on esteettinen liipaisin. Valmistettu ruiskuvaletusta sinkkilejeeringistä. Salpa on pinnoitettu mustalla jauheella tuottaen visuaalisesti miellyttävän pinnan.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa