Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Itsekiinnittyvä Työntösovite Hitsattava

 (184 Tuotteet)


Aitatolppasuoja

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Suunniteltu sopimaan aitatolpan, putkien ja letkujen päälle.Auttaa suojaamaan säävaurioilta, lialta tai kosteudelta.Se on helppo ja nopea asentaa tai irrottaa. Materiaali: PE Väri: Valkoinen Sarjanumero: SRF0011

Aluslevyn suojat

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Aluslevyn suojat, joita voidaan käyttää suojatulppana kierteisillä ja kierteettömillä päätykärjillä.Integroitu aluslevy suojaa maadoitusta ja myös reunoja.Voidaan myös kääntää ja käyttää reikien tukkimiseen. Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Väritön, Purppura, Keltainen, Musta, Punainen, Vaaleanpunainen, Vihreä Sarjanumero: SR5756

Aluslevytulpat suojaukseen

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

Asiakirjapitimet

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Aukollinen peitetulppa

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Ruostumaton teräs, PA Väri: Väritön, Valkoinen, Musta, Harmaa, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Avattava ruuvisuoja

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Kiinnitetty aluslevyyn saranalla, joka taittuu siististi, kun se asetetaan suojukseen.
  • Käytetään huonekalujen kokoonpanossa, autoteollisuuden sisätiloissa ja sähkölaitteissa.
Materiaali: PP Väri: Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1807

Avovartiset kaapeliklipsit

Yksivartiset joustavat kaapeliklipsit kiinnittävät helposti johdot ja mahdollistavat niiden käytön tarvittaessa kiinnitettyinäkin. Saatavana vinyylipinnoitteella tai ilman.

Banjoliitinsuojat PCR

Tämä valikoima painettava caps on suunniteltu Banjo Union -yhteyksille. Ne tarjoavat suojaavan suojan varastoinnin, kuljetuksen ja testauksen aikana. Tämä auttaa estämään saasteiden ja nestejäämien pääsyn, jotka voisivat vuotaa ja vahingoittaa pääkomponenttia. Banjo Union -liitin suojaa banjo-liitintä asennettuna hydrauliletkusta, joka yhdistää sen nesteputkeen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTOPCR

Banjoliitostulpat

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Suunniteltu suojaamaan vaurioilta, kulumiselta ja repeytymiseltä sekä lialta tai kosteudelta.Tarjoaa tukevan kiinnityksen DIN 7642 B/E -banjoliitoksiin muodostaen luotettavan tiivistepinnan vuotojen estämiseksi.Sitä voidaan käyttää auto- ja teollisuuskoneissa. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1016

DKO Sivusta avattavat tulpat

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

Suojaa DKO-painokiinnikkeitä kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana vaurioilta ja lialta.Joustava pää sopii tiiviisti DKO-kääntömutteriin, ja sivuvetokieleke mahdollistaa helpon irrotuksen.Käytetään yleisesti vastaamaan teollisuuden, kuten auto-, valmistus- ja koneteollisuuden tarpeisiin. Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1121

DKO Sivusta avattavat tulpat PCR

DKO sivusta avattavat tulpat on suunniteltu suojaamaan DKO-puristustulppia vaurioilta ja saastumiselta kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Niiden vankka rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn jopa ankarissa ympäristöissä. Vuotamaton tiiviste ja turvallinen liitäntä estävät tehokkaasti nestevuodot tai -häviön, mikä vähentää laitteiden vaurioitumisen, tuottavuuden menetyksen ja turvallisuusongelmien riskiä. Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTSFL2PCR

Evälliset nastasuojukset

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Käytetään suojaamaan erilaisia nastoja.Se estää nastojen ruostumisen ja syöpymisen ja suojaa niitä hankaukselta.Sitä käytetään valmistuksessa, kaiteissa, aidoissa, huonekaluissa ja muissa kohteissa. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1056

Evälliset nastasuojukset PCR

Evälliset nastasuojukset on suunniteltu suojaamaan erilaisia nastoja. Sisäiset evät tarjoavat turvallisen istuvuuden ja ne ovat joustavat eri halkaisijoiden mukauttamiseksi käyttäen yhtä osaa. Nämä kannet estävät ruostumisen ja korroosion, samalla suojaten pultteja kulumiselta. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Ne ovat soveltuvia erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien valmistus, kaiteet, aidat ja huonekalut.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCAPCR

Evälliset nastasuojukset sormiotteella PCR

Evälliset nastasuojukset, joissa on pito, on suunniteltu suojaamaan erilaisia nastoja. Ne tarjoavat sekä turvallisuuden että parannetun pidon turvallista käsittelyä varten. Sisäiset evät tarjoavat turvallisen istuvuuden ja ne ovat joustavat eri halkaisijoiden mukauttamiseksi käyttäen yhtä osaa. Nämä kannet estävät ruostumisen ja korroosion, samalla suojaten pultteja kulumiselta. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Ne ovat soveltuvia erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien valmistus, kaiteet, aidat ja huonekalut.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCA2PCR

Eze-tulpat

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Sisältää keskus- tai sivuttaisvetokielekkeen, jonka avulla ne on helppo asentaa ja irrottaa kierteisistä rei’istä.Se suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.Se on helppo asentaa patentoidulla pika-asennusmallilla ja tulppa lukittuu paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä. Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1055

Flexipluggar - Hög temperatur

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Metrijärjestelmän ja UNF-kierrekokoja tuetaan.
  • Antaa tiukan otteen, kestä rikkoutumista ja repeytymistä ja suojaa hyvin vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Käytetään yleisesti rakennus-, sähkö- ja teollisuuslaitteissa.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1070

Flänsskydd med upphöjda flänsar

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SR1355

Fyrkantiga rörpluggar

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Fyrkantiga ändpluggar

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta. Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523

Gas cylinder valv skydd

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Suunniteltu suojaamaan teollisuus- ja nestekaasupullojen sylinterin kierteitä, kun niitä ei käytetä.
  • Se voi erottaa tyhjät sylinterit.
  • Sitä käytetään yleisesti laboratorioissa, lääketieteessä ja rakennuskohteissa.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060

Hög temeratur karosseripluggar

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Toimivat suojaavana esteenä estäen pölyä, likaa, kosteutta ja muita saasteita.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuslaitteissa ja koneissa.
  • Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä.
Materiaali: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1765

Hög temperatur flänsade kåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: Silikoni Väri: Keltainen, Harmaa, Kirkas, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR5754

Hög temperatur skyddskåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE/TPV – PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1026

Itsekiinnittyvä suojatarra

Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.

  • Tarjolla on eri kokoja
  • Irrotettavissa.


Sarjanumero: SR1577

Itseliimautuva johtokiinnike

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

  • / 8