Valikko Haku

Runkotulpat

Varastossa

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Toimivat suojaavana esteenä estäen pölyä, likaa, kosteutta ja muita saasteita.Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuslaitteissa ja koneissa.Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä. Materiaali: TPE, Silikonikumi Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-0Sarjanumero: SR1851, SRBP, SRLTP

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d T2 Materiaali D T1 Tyyppi Osta
0,2506 € - 0,286 € 130 Varastossa
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,6359 € - 0,6359 € 7600 Varastossa
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
0,3852 € - 0,4192 € 42400 Varastossa
22.2 mm
3.2 mm
Silikonikumi
3.2 mm
0,3522 € - 0,3522 € 22663 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3073 € - 0,3555 € 1345 Varastossa
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3407 € - 0,3407 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3268 € - 0,3268 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,4574 € - 0,4971 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3852 € - 0,4192 € 9244 Varastossa
12.7 mm
3.2 mm
Silikonikumi
3.2 mm
1,2109 € - 1,4574 € 1666 Varastossa
27.8 mm
3.2 mm
Silikonikumi
3.2 mm
0,4659 € - 0,5027 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
3.2 mm
Silikonikumi
3.2 mm
1,0219 € - 1,0219 € 9983 Varastossa
34.9 mm
3.2 mm
Silikonikumi
3.2 mm
0,4305 € - 0,4702 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
1,0739 € - 1,0961 € 4936 Varastossa
15.9 mm
3.2 mm
Silikonikumi
3.2 mm
0,7209 € - 0,7209 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
3.2 mm
Silikonikumi
3.2 mm
Runkotulppa 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Musta

10107980

Hinta-alue
0,286 € - 0,2506 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Musta

10000687

Hinta-alue
0,6359 € - 0,6359 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonikumi Musta

10160244

Hinta-alue
0,4192 € - 0,3852 €

Varastotasot
42400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikonikumi
Runkotulppa 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Musta

10311004

Hinta-alue
0,3522 € - 0,3522 €

Varastotasot
22663 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Musta

10311028

Hinta-alue
0,3555 € - 0,3073 €

Varastotasot
1345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Musta

10311042

Hinta-alue
0,3407 € - 0,3407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Musta

10311011

Hinta-alue
0,3268 € - 0,3268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Musta

10311035

Hinta-alue
0,4971 € - 0,4574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonikumi Musta

10014219

Hinta-alue
0,4192 € - 0,3852 €

Varastotasot
9244 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikonikumi
Runkotulppa 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonikumi Musta

10014202

Hinta-alue
1,4574 € - 1,2109 €

Varastotasot
1666 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikonikumi
Runkotulppa 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonikumi Musta

10014226

Hinta-alue
0,5027 € - 0,4659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikonikumi
Runkotulppa 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonikumi Musta

10160251

Hinta-alue
1,0219 € - 1,0219 €

Varastotasot
9983 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikonikumi
Runkotulppa 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Musta

10000670

Hinta-alue
0,4702 € - 0,4305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
Runkotulppa 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonikumi Musta

10160268

Hinta-alue
1,0961 € - 1,0739 €

Varastotasot
4936 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikonikumi
Runkotulppa 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonikumi Musta

10014233

Hinta-alue
0,7209 € - 0,7209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Silikonikumi