Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

IP67

 (4 Tuotteet)


Hög temeratur karosseripluggar

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Toimivat suojaavana esteenä estäen pölyä, likaa, kosteutta ja muita saasteita.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuslaitteissa ja koneissa.
  • Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä.
Materiaali: TPR, TPE/TPV – PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1765

IP67-tiivisteläpiviennit

IP67-läpiviennit ovat pöly- ja vesitiiviitä. Ne sopivat ulkoisiin käyttökohteisiin toimien suojatulppana, kunnes kaapeli on asennettu. Ne kestävät tärinää.

Sarjanumero: SR1703

Ruuviläpiviennit

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Vakiomalliset läpivientikumit

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700