Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

85C

 (42 Tuotteet)


Aukollinen peitetulppa

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Ruostumaton teräs, PA Väri: Väritön, Valkoinen, Musta, Harmaa, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Fyrkantiga rörpluggar

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Hög temeratur karosseripluggar

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Toimivat suojaavana esteenä estäen pölyä, likaa, kosteutta ja muita saasteita.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuslaitteissa ja koneissa.
  • Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä.
Materiaali: TPR, TPE/TPV – PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1765

Hög temperatur flänsade kåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: Silikoni Väri: Keltainen, Harmaa, Kirkas, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR5754

Hög temperatur skyddskåpor

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE/TPV – PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1026

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Kierretulpat tiivisteellä

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Kierteelliset suojatulpat - NPT-kierteet

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Se voidaan asentaa käsin tai 12-pisteisen hylsyn, ruuvimeisselin tai jakoavaimen avulla.
  • Se kestää lämpötiloja -40 F – 230 F | -40 C - 110 C välillä.
  • Tätä kierretulppaa suositellaan käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan lujuutta ja kulutuskestävyyttä.
Materiaali: HDPE, PEEK Väri: Punainen, Ruskea Sarjanumero: SR5759, SRK0083

Kierteelliset suojatulpat - leveä laippa

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Sen leveä laipparakenne pitää maalihiutaleet pois reiästä poistettaessa.
  • Niiden nitriilitiiviste tiivistää tulpan liitäntäpintaan tiiviyden varmistamiseksi.
  • Sitä suositellaan vaihteleviin lämpötiloihin -40 C – +100 C välillä.
Materiaali: PA Väri: Keltainen Sarjanumero: SR5761

Kuvulliset peitetulpat

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Laipalliset suojatulpat

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Laipalliset suojukset

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116

Laipattomat suojatulpat

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Käytetään peittämään reiät peittämättä ympäröivää aluetta.
  • Vetokieleke tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa, mikä takaa tasaisen asennuksen ja tiiviin istuvuuden, joka eliminoi ei-toivotut vuodot ja tarttumisen.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten jauhemaalauksessa, maalauksessa, pinnoituksessa ja tiivistyksessä.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Letkujen ja putkien letkupidikkeet - letkupidikkeet

Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.

Koukku ja silmukkarakenne pitää letkut tiukasti paikoillaan, joten ne voivat laajentua ja kutistua paineen vaihtelun myötä.Se kestää kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja.Sitä käytetään teollisissa ja autoteollisissa käyttökohteissa. Materiaali: Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs, Nailonkuitutarranauha; Delrin Väri: Musta Sarjanumero: SR1099

Letkun aluslevyn suojukset

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Se estää vesi- ja likavuodot.Se on helppo asentaa ja irrottaa.Käytetään rakennus-, puutarha- ja autoteollisuudessa. Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR5758

Letkusuojaholkit - kaivosturvallisuushyväksyntä

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Tuote on US Mine Safety and Health Administrationin (MSHA) hyväksymä.Erittäin kulutuksen- ja halkeamiskestävä.Lämmönkesto: -40 C - +130 C.Voidaan brändätä yrityksesi logolla ja osanumerolla.Rullan vakiopituus: 50 metriä. Materiaali: Polyesteri, Nailon Väri: Musta Sarjanumero: , SR1082

Letkusuojausholkit

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Erinomainen kulutuskestävyys.Helppo asentaa.Sopii erinomaisesti liittimiin, kiinnikkeisiin, jatkoksiin, kaapeleihin ja letkuihin. Materiaali: 1050 Ballistinen nailon, PA, PES;PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1080, , SR1108, SREHSS

Muoviset letkupuristimet

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Nastasuojukset

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa, Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Painettava kallistusliuku

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Käytetään huonekaluissa ja muissa tuotteissa vakauden ja liikkuvuuden takaamiseksi.
  • Se toimitetaan yhtenä kappaleena asennuksen helpottamiseksi.
  • Valikoimassa on alustavalikoima, josta löytyy sopiva erilaisiin käyttökohteisiin.
Materiaali: Teräs Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Peltitulpat

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: Nailon 6/6, PA66, Nailon Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR2041

Pikaliitossuojukset

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

  • Suunniteltu pysymään kiinni letkussa.
  • Ne suojaavat lialta ja kosteudelta ja ovat korroosionkestäviä.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181

Pikatulpat

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

ISO A- ja ISO B -sarjan uroskiinnikkeet.Se suojaa tehokkaasti lialta, kosteudelta ja korroosiolta ja ehkäisee vuotoja.Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä. Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1182

Push Fit ändkåpor

Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Punainen, Sininen Sarjanumero: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

  • / 2