Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.
Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.
Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 tol. H7 | l1 | Materiaali | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,1835 € - 24,2413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
56.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 25,5943 € - 34,1223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
82.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 54,0175 € - 72,0268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
130.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 18,7165 € - 24,9588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
60.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 23,0523 € - 30,7398 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
74.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 19,7928 € - 26,3835 € | 2 Varastossa |
16.0
|
68.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 104,1298 € - 138,8363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
140.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 25,1125 € - 33,4765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
56.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 47,0783 € - 62,771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
108.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 49,528 € - 66,0408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
122.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 23,165 € - 30,8833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
48.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 174,3218 € - 232,429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
160.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 42,5375 € - 56,7133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
132.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
| 132,0098 € - 176,013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
140.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 180,2155 € - 240,2805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
160.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 39,278 € - 52,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
60.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 38,1505 € - 50,8708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
74.0
|
Teräs
|
Round Bore
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 46,1353 € - 61,5103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
74.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 195,0883 € - 260,1143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
160.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 269,2265 € - 358,9653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
190.0
|
Teräs
|
Avaimenreikä
|
95.0
|
46.0
|
95.0