Valikko Haku

Yksipuoliset imukupit - ura

Varastossa

Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black, Clear, and White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kupin halkaisija Osta
0,0877 € - 0,2101 € 23625 Varastossa
Kirkas
19.0 mm
0,1464 € - 0,3536 € 10400 Varastossa
Kirkas
30.0 mm
0,2642 € - 2,1017 € 2660 Varastossa
Kirkas
50.0 mm
0,2861 € - 0,3162 € 4950 Varastossa
Valkoinen
55.0 mm
0,1903 € - 0,4456 € 2454 Varastossa
Musta
40.0 mm
0,3162 € - 0,3532 € 3117 Varastossa
Kirkas
25.0 mm
0,308 € - 0,308 € 1494 Varastossa
Kirkas
35.0 mm
0,071 € - 0,211 € 46300 Varastossa
Kirkas
22.0 mm
0,2135 € - 0,5002 € 5350 Varastossa
Musta
45.0 mm
0,4271 € - 0,4271 € 19998 Varastossa
Kirkas
25.0 mm
0,2108 € - 0,506 € 11200 Varastossa
Kirkas
40.0 mm
0,3696 € - 0,8826 € 2160 Varastossa
Kirkas
63.0 mm
0,0569 € - 0,1201 € 13650 Varastossa
Musta
22.0 mm
0,2382 € - 0,5577 € 5040 Varastossa
Musta
50.0 mm
0,2656 € - 0,271 € 5039 Varastossa
Kirkas
40.0 mm
0,256 € - 0,6095 € 2660 Varastossa
Kirkas
35.0 mm
0,3162 € - 0,759 € 4000 Varastossa
Kirkas
55.0 mm
0,0702 € - 0,1483 € 5650 Varastossa
Musta
19.0 mm
0,2382 € - 0,2382 € 5693 Varastossa
Kirkas
45.0 mm
0,1315 € - 0,1464 € 4498 Varastossa
Valkoinen
30.0 mm
  • / 2
Imukuppi;19.0 mm

10256275

Hinta-alue
0,2101 € - 0,0877 €

Varastotasot
23625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    19.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.2208 GBP
  • Kokonaispaksuus
    10.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Style 2
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 30.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256336

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1464 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    30.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4299 EUR
  • Kokonaispaksuus
    11.4 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 50.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256466

Hinta-alue
2,1017 € - 0,2642 €

Varastotasot
2660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.9 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 55.0 mm Tyyli 2 PVC Valkoinen

10279441

Hinta-alue
0,3162 € - 0,2861 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    55.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
Imukuppi 40.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279489

Hinta-alue
0,4456 € - 0,1903 €

Varastotasot
2454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4681 GBP
  • Kokonaispaksuus
    15.2 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 25.0 mm Tyyppi 1 PVC Kirkas

10279519

Hinta-alue
0,3532 € - 0,3162 €

Varastotasot
3117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    25.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.3447 GBP
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 35.0 mm Ura PVC Kirkas

10256367

Hinta-alue
0,308 € - 0,308 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    35.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Groove
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 22.0 mm

10256299

Hinta-alue
0,211 € - 0,071 €

Varastotasot
46300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    22.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.2217 GBP
  • Kokonaispaksuus
    8.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Style 2
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 45.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279496

Hinta-alue
0,5002 € - 0,2135 €

Varastotasot
5350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    45.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.6082 EUR
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 25.0 mm Tyyppi 2 PVC Kirkas

10279526

Hinta-alue
0,4271 € - 0,4271 €

Varastotasot
19998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    25.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
Imukuppi 40.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256398

Hinta-alue
0,506 € - 0,2108 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5315 GBP
  • Kokonaispaksuus
    15.2 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 63.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256510

Hinta-alue
0,8826 € - 0,3696 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    63.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.9272 GBP
  • Kokonaispaksuus
    23.3 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 22.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279465

Hinta-alue
0,1201 € - 0,0569 €

Varastotasot
13650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    22.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1461 EUR
  • Kokonaispaksuus
    8.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 50.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

10279502

Hinta-alue
0,5577 € - 0,2382 €

Varastotasot
5040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    50.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5859 GBP
  • Kokonaispaksuus
    18.9 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 40.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10393970

Hinta-alue
0,271 € - 0,2656 €

Varastotasot
5039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    40.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.2803 GBP
  • Kokonaispaksuus
    13.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
Imukuppi 35.0 mm Tyyli 3 PVC Kirkas

10256374

Hinta-alue
0,6095 € - 0,256 €

Varastotasot
2660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    35.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.6403 GBP
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 55.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256497

Hinta-alue
0,759 € - 0,3162 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    55.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    20.5 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
Imukuppi 19.0 mm

10279458

Hinta-alue
0,1483 € - 0,0702 €

Varastotasot
5650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    19.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1558 GBP
  • Kokonaispaksuus
    10.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 45.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

10256435

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2382 €

Varastotasot
5693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    45.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.2432 GBP
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Imukuppi 30.0 mm

10279427

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1315 €

Varastotasot
4498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    30.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1483 GBP
  • Kokonaispaksuus
    11.4 mm
  • Ripustusmenetelmä
    Liima
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi