Valikko Haku

Imukuppi 50.0 mm Tyyli 2 PVC Musta

Tässä imukupissa on urakuppiripustus, ja se tarjoaa ihanteellisen ratkaisun itseriippuvien esittelyjen tarpeisiin. Mustaa PVC:tä olevat kupit kiinnittyvät helposti puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin, kuten lasiin.
Essentra tuotenumero:

10279502

Valmistajan tuotenumero:

496755

5040 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
168 - 1679 0,5717 €
1680 - 5039 0,2708 €
5040 + 0,2441 €
Vakiopakkaus: 1680

Tilaa useita 168

Kokonaishinta:

96,05 €

168 x 0,5717 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kupin halkaisija 50.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 0.5859 GBP
Kokonaispaksuus 18.9 mm
Ripustusmenetelmä Liima
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä