Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Sarjanumero: SR5590
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Saranan tyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1324 € - 9,0223 € | 92 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,1044 € - 11,2172 € | 12 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,3635 € - 25,0422 € | 23 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,2045 € - 29,1207 € | 89 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,6591 € - 24,0824 € | 140 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,2492 € - 21,2492 € | 20 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 22,8993 € - 22,8993 € | 28 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 30,297 € - 30,297 € | 28 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 24,7259 € - 27,4778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 48,1286 € - 53,4518 € | 6 Varastossa |
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 7,0371 € - 15,5255 € | 1 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,8729 € - 10,2914 € | 157 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,8295 € - 23,8634 € | 78 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,4809 € - 12,5761 € | 221 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,3465 € - 38,1527 € | 46 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,2752 € - 34,9829 € | 87 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,7559 € - 49,7394 € | 97 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 98,3014 € - 103,5039 € | 125 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 145,7051 € - 321,2461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumiini
|
Undrilled Hinge
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 246,9689 € - 518,6348 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumiini
|
Undrilled Hinge
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa