Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Sarjanumero: SR5590
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Saranan tyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9706 € - 6,9706 € | 180 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,0164 € - 17,0164 € | 17 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,9583 € - 7,9583 € | 52 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 9,2923 € - 9,2923 € | 1 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,5452 € - 25,5452 € | 2 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10,72 € - 11,9111 € | 30 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 110,2199 € - 116,0284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 95,6635 € - 100,7192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 10,2134 € - 11,3498 € | 24 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 9,1083 € - 9,1083 € | 8 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,7589 € - 7,7589 € | 80 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,0656 € - 8,0656 € | 64 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10389904 | 22,8308 € - 22,8308 € | 38 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 8,1324 € - 17,8544 € | 126 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 97,9764 € - 103,1353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 21,6591 € - 24,0824 € | 140 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,2884 € - 51,2919 € | 139 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,3557 € - 55,8346 € | 222 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,6005 € - 62,9649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Teräs
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 100,6015 € - 209,9118 € | 161 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa