Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.
Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Värit: musta ja väritön
Sarjanumero: SRK0015
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Niittityyppi | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1574 € - 0,1615 € | 90 Varastossa |
Räikkä
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Räikkä
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,1971 € - 0,2395 € | 5400 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4435 € - 0,4737 € | 6706 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | 3673 Varastossa |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3272 € - 0,3491 € | 500 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,3956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,2765 € | 8991 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2423 € | 10633 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | 21260 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 800 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1781 € - 0,2199 € | 1000 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Naaraspuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,2166 € | 6995 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 990 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 2927 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,104 € | 2867 Varastossa |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Urospuolinen piikkiniitti
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa