Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Täysin muovisten vetosinettien valikoima: niissä on väkähihna, joka soveltuu ihanteellisesti liukkaisiin materiaaleihin tarttumiseen.Paljastaa peukaloinnin tai murron merkit.Käytetään toimitusyksityiskohtien helppoon tunnistamiseen tehokkuuden parantamiseksi. Materiaali: PP, , Polypropeeni Väri: Sininen, Punainen, Vihreä, Keltainen, Valkoinen, Oranssi Sarjanumero: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | Irrotettavuus | A | Väri | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,108 € - 0,202 € | 993 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1034 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oranssi
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0709 € - 0,0709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1079 € - 0,1992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Repäistävä
|
9.843 in
250.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0888 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,108 € - 0,202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oranssi
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1079 € - 0,1992 € | 27999 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Repäistävä
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0842 € - 0,1571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Keltainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,093 € - 0,1698 € | 6000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1557 € - 0,2315 € | 7000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1585 € - 0,2399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,093 € - 0,1698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,093 € - 0,1698 € | 8000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1557 € - 0,2315 € | 2000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1641 € - 0,2427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Repäistävä
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1557 € - 0,2315 € | 893 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,093 € - 0,1698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranssi
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,0888 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranssi
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,093 € - 0,1698 € | 3000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,087 € - 0,1585 € | 5453 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sininen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock