Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1957 € - 0,1957 € | 5686 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1684 € - 0,1752 € | 6779 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,3661 € - 0,4076 € | 2950 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,193 € - 0,193 € | 14394 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3231 € - 0,3231 € | 347 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,1875 € - 0,1875 € | 22418 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1779 € | 18000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1834 € - 0,1834 € | 12173 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1998 € - 0,1998 € | 17110 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1985 € - 0,1985 € | 12479 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,3066 € - 0,3395 € | 2449 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 4331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1893 € - 0,21 € | 16 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,2519 € - 0,2806 € | 17283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1642 € - 0,1834 € | 2000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2902 € - 0,2902 € | 1820 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1766 € - 0,1766 € | 18396 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2081 € - 0,2081 € | 294 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,1547 € | 14840 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa