Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,3396 € - 0,3564 € 17000 Varastossa
2.4 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,8518 € - 0,8883 € 398 Varastossa
10.4 mm
Keltainen
Silikoni
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2063 € - 0,2161 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1768 € - 0,1768 € 1898 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
2.3 mm
0,2074 € - 0,2169 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,1141 € - 0,1188 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Kirkas
Silikoni
7.5 mm
6.3 mm
0,2189 € - 0,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
1,0892 € - 1,1347 € 686 Varastossa
17.0 mm
Sininen
Silikoni
18.0 mm
21.0 mm
0,4687 € - 0,4953 € 2642 Varastossa
7.9 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
14.5 mm
1
0,9233 € - 0,9682 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
0,3662 € - 1,0255 € 1150 Varastossa
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
15.9 mm
0,1838 € - 0,1838 € 18072 Varastossa
1.6 mm
Harmaa
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
1
0,2624 € - 0,2918 € 4379 Varastossa
3.9 mm
Keltainen
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
0,7952 € - 0,8283 € 100 Varastossa
18.4 mm
Keltainen
Silikoni
13.0 mm
22.2 mm
0,1669 € - 0,1866 € 39598 Varastossa
1.6 mm
Sininen
Silikoni
15.9 mm
3.9 mm
0,1571 € - 0,2118 € 20407 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
0,7493 € - 0,79 € 256 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
1,2243 € - 1,2762 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
0,6554 € - 0,6837 € 825 Varastossa
13.6 mm
Valkoinen
Silikoni
14.0 mm
17.4 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377727

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3396 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 49.8 mm Keltainen Silikoni

10192368

Hinta-alue
0,8883 € - 0,8518 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377635

Hinta-alue
0,2161 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251850

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2169 € - 0,2074 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 6.3 mm 7.5 mm Kirkas Silikoni

10241035

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Kirkas
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377703

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 21.0 mm 18.0 mm Sininen Silikoni

10240601

Hinta-alue
1,1347 € - 1,0892 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 14.5 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10192337

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4687 €

Varastotasot
2642 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9682 € - 0,9233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.1 mm Vihreä Silikoni

10240786

Hinta-alue
1,0255 € - 0,3662 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Harmaa Silikoni

10192290

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1838 €

Varastotasot
18072 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Keltainen Silikoni

10288566

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2624 €

Varastotasot
4379 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 13.0 mm Keltainen Silikoni

10240984

Hinta-alue
0,8283 € - 0,7952 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Sininen Silikoni

10288535

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1669 €

Varastotasot
39598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1571 €

Varastotasot
20407 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,79 € - 0,7493 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2762 € - 1,2243 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
Vetomallinen suojatulppa 17.4 mm 14.0 mm Valkoinen Silikoni

10240595

Hinta-alue
0,6837 € - 0,6554 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Valkoinen