Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,1908 € - 0,202 € 24000 Varastossa
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6554 € - 0,6837 € 825 Varastossa
13.6 mm
Valkoinen
Silikoni
14.0 mm
17.4 mm
0,1894 € - 0,2118 € 10699 Varastossa
2.8 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,1571 € - 0,2118 € 20407 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
1,2243 € - 1,2762 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
0,5925 € - 0,6161 € 843 Varastossa
14.8 mm
Vihreä
Silikoni
11.0 mm
16.6 mm
0,0641 € - 0,0667 € 8505 Varastossa
3.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.8 mm
4.0 mm
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,9233 € - 0,9682 € 300 Varastossa
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
0,0609 € - 0,0677 € 125821 Varastossa
Musta
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,0657 € - 0,0657 € 28292 Varastossa
5.3 mm
Valkoinen
Silikoni
26.4 mm
9.1 mm
1
0,2392 € - 0,2392 € 5000 Varastossa
11.3 mm
Purppura
Silikoni
31.8 mm
14.2 mm
1
0,3735 € - 0,3735 € 3238 Varastossa
14.7 mm
Punainen
Silikoni
29.0 mm
17.8 mm
1
0,0459 € - 0,0459 € 25500 Varastossa
4.3 mm
Punainen
Silikoni
26.0 mm
6.4 mm
1
0,2179 € - 0,2179 € 42660 Varastossa
10.7 mm
Vihreä
Silikoni
31.2 mm
13.7 mm
1
0,3309 € - 0,3309 € 8500 Varastossa
13.9 mm
Punainen
Silikoni
28.9 mm
16.9 mm
1
0,0502 € - 0,0502 € 10492 Varastossa
4.3 mm
Kirkas
Silikoni
26.0 mm
7.6 mm
1
0,0737 € - 0,0737 € 3984 Varastossa
5.8 mm
Harmaa
Silikoni
28.7 mm
8.9 mm
1
0,1342 € - 0,1342 € 2886 Varastossa
8.5 mm
Oranssi
Silikoni
29.5 mm
11.7 mm
1
0,1066 € - 0,1066 € 37900 Varastossa
7.2 mm
Keltainen
Silikoni
29.5 mm
10.2 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377673

Hinta-alue
0,202 € - 0,1908 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 17.4 mm 14.0 mm Valkoinen Silikoni

10240595

Hinta-alue
0,6837 € - 0,6554 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Valkoinen
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10288559

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1894 €

Varastotasot
10699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1571 €

Varastotasot
20407 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2762 € - 1,2243 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
Vetomallinen suojatulppa 16.6 mm 11.0 mm Vihreä Silikoni

10240977

Hinta-alue
0,6161 € - 0,5925 €

Varastotasot
843 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 5.8 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10241011

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0641 €

Varastotasot
8505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9682 € - 0,9233 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 5.2 mm 8.0 mm Musta EPDM

10192450

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0609 €

Varastotasot
125821 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 9.1 mm 26.4 mm Valkoinen Silikoni

10350584

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0657 €

Varastotasot
28292 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 14.2 mm 31.8 mm Purppura Silikoni

10350652

Hinta-alue
0,2392 € - 0,2392 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 17.8 mm 29.0 mm Punainen Silikoni

10350690

Hinta-alue
0,3735 € - 0,3735 €

Varastotasot
3238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 26.0 mm Punainen Silikoni

10350577

Hinta-alue
0,0459 € - 0,0459 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 13.7 mm 31.2 mm Vihreä Silikoni

10350645

Hinta-alue
0,2179 € - 0,2179 €

Varastotasot
42660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 16.9 mm 28.9 mm Punainen Silikoni

10350683

Hinta-alue
0,3309 € - 0,3309 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.6 mm 26.0 mm Kirkas Silikoni

10350560

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0502 €

Varastotasot
10492 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 28.7 mm Harmaa Silikoni

10350607

Hinta-alue
0,0737 € - 0,0737 €

Varastotasot
3984 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 11.7 mm 29.5 mm Oranssi Silikoni

10350621

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1342 €

Varastotasot
2886 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 10.2 mm 29.5 mm Keltainen Silikoni

10350614

Hinta-alue
0,1066 € - 0,1066 €

Varastotasot
37900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni