Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,3269 € - 0,3396 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
11.3 mm
0,2006 € - 0,2217 € 3238 Varastossa
3.2 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
25.4 mm
5.7 mm
0,9255 € - 0,9438 € 1750 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2072 € - 0,2072 € 34915 Varastossa
3.3 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10350720

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.7 mm 25.4 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10293331

Hinta-alue
0,2217 € - 0,2006 €

Varastotasot
3238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 18.3 mm Musta EPDM

10350744

Hinta-alue
0,9438 € - 0,9255 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 6.53 mm 25.40 mm Musta EPDM

10605554

Hinta-alue
0,2072 € - 0,2072 €

Varastotasot
34915 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM