Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,1807 € - 0,19 € 275 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
16.5 mm
3.3 mm
1
0,7493 € - 0,8335 € 3369 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
19.6 mm
0,3143 € - 0,348 € 1449 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
25.6 mm
10.4 mm
0,4574 € - 0,4574 € 1548 Varastossa
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.0 mm
0,1922 € - 0,1922 € 20418 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.3 mm
0,2638 € - 0,2918 € 40674 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,9346 € - 1,0356 € 455 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
22.8 mm
0,1922 € - 0,202 € 20996 Varastossa
1.4 mm
Musta
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,6371 € - 0,6371 € 9577 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2343 € - 0,2469 € 21828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1669 € - 0,1866 € 39598 Varastossa
1.6 mm
Sininen
Silikoni
15.9 mm
3.9 mm
0,9626 € - 2,6965 € 912 Varastossa
Punainen
Silikoni
25.4 mm
25.4 mm
0,4308 € - 0,4518 € 100 Varastossa
6.4 mm
Vihreä
Silikoni
50.8 mm
12.6 mm
1
1,2279 € - 1,2279 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,1571 € - 0,2118 € 20407 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
1,2243 € - 1,2762 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
0,4573 € - 0,4762 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
0,2719 € - 0,2829 € 8737 Varastossa
6.7 mm
Punainen
Silikoni
7.9 mm
9.5 mm
0,9255 € - 0,9438 € 1750 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
1,3414 € - 1,3414 € 327 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10642771

Hinta-alue
0,19 € - 0,1807 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249956

Hinta-alue
0,8335 € - 0,7493 €

Varastotasot
3369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 25.6 mm Väritön Silikoni

10249864

Hinta-alue
0,348 € - 0,3143 €

Varastotasot
1449 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249918

Hinta-alue
0,4574 € - 0,4574 €

Varastotasot
1548 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249758

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1922 €

Varastotasot
20418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377734

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2638 €

Varastotasot
40674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 22.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249963

Hinta-alue
1,0356 € - 0,9346 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 16.5 mm Musta EPDM

10377628

Hinta-alue
0,202 € - 0,1922 €

Varastotasot
20996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250051

Hinta-alue
0,6371 € - 0,6371 €

Varastotasot
9577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2343 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Sininen Silikoni

10288535

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1669 €

Varastotasot
39598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 25.4 mm 25.4 mm Punainen Silikoni

10240809

Hinta-alue
2,6965 € - 0,9626 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 50.8 mm Vihreä Silikoni

10192320

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4308 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,2279 € - 1,2279 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1571 €

Varastotasot
20407 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2762 € - 1,2243 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4762 € - 0,4573 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 7.9 mm Punainen Silikoni

10240625

Hinta-alue
0,2829 € - 0,2719 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 18.3 mm Musta EPDM

10350744

Hinta-alue
0,9438 € - 0,9255 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 25.40 mm EPDM Musta

10606742

Hinta-alue
1,3414 € - 1,3414 €

Varastotasot
327 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM