Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,3676 € - 0,7721 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
9.5 mm
12.5 mm
0,9255 € - 0,9438 € 1750 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2076 € - 0,2175 € 2428 Varastossa
6.0 mm
Väritön
Silikoni
23.5 mm
8.2 mm
0,3269 € - 0,3396 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
11.3 mm
0,3003 € - 0,3073 € 6996 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,1866 € - 0,1922 € 73877 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
16.5 mm
3.3 mm
0,202 € - 0,2048 € 29000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
9.5 mm
1.6 mm
0,2006 € - 0,2217 € 3238 Varastossa
3.2 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
25.4 mm
5.7 mm
0,0502 € - 0,0502 € 10492 Varastossa
4.3 mm
Kirkas
Silikoni
26.0 mm
7.6 mm
1
0,0685 € - 0,0685 € 16500 Varastossa
5.3 mm
Sininen
Silikoni
27.9 mm
8.6 mm
1
0,3735 € - 0,3735 € 3238 Varastossa
14.7 mm
Punainen
Silikoni
29.0 mm
17.8 mm
1
0,2392 € - 0,2392 € 5000 Varastossa
11.3 mm
Purppura
Silikoni
31.8 mm
14.2 mm
1
0,1342 € - 0,1342 € 2886 Varastossa
8.5 mm
Oranssi
Silikoni
29.5 mm
11.7 mm
1
0,1066 € - 0,1066 € 37900 Varastossa
7.2 mm
Keltainen
Silikoni
29.5 mm
10.2 mm
1
0,2738 € - 0,2738 € 6500 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
Silikoni
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0657 € - 0,0657 € 28292 Varastossa
5.3 mm
Valkoinen
Silikoni
26.4 mm
9.1 mm
1
0,0459 € - 0,0459 € 25500 Varastossa
4.3 mm
Punainen
Silikoni
26.0 mm
6.4 mm
1
0,307 € - 0,307 € 2250 Varastossa
13.2 mm
Harmaa
Silikoni
30.9 mm
13.2 mm
1
0,0737 € - 0,0737 € 3984 Varastossa
5.8 mm
Harmaa
Silikoni
28.7 mm
8.9 mm
1
0,1528 € - 0,1528 € 10736 Varastossa
8.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
30.7 mm
12.0 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 12.5 mm 9.5 mm Sininen Silikoni

10240779

Hinta-alue
0,7721 € - 0,3676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 18.3 mm Musta EPDM

10350744

Hinta-alue
0,9438 € - 0,9255 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 19.2 mm 19.2 mm Väritön Silikoni

10350713

Hinta-alue
0,2175 € - 0,2076 €

Varastotasot
2428 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10350720

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Musta EPDM

10350737

Hinta-alue
0,3073 € - 0,3003 €

Varastotasot
6996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.5 mm 16.5 mm Väritön Silikoni

10350706

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1866 €

Varastotasot
73877 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 9.5 mm Väritön Silikoni

10350959

Hinta-alue
0,2048 € - 0,202 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.7 mm 25.4 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10293331

Hinta-alue
0,2217 € - 0,2006 €

Varastotasot
3238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 7.6 mm 26.0 mm Kirkas Silikoni

10350560

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0502 €

Varastotasot
10492 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.6 mm 27.9 mm Sininen Silikoni

10350591

Hinta-alue
0,0685 € - 0,0685 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 17.8 mm 29.0 mm Punainen Silikoni

10350690

Hinta-alue
0,3735 € - 0,3735 €

Varastotasot
3238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 14.2 mm 31.8 mm Purppura Silikoni

10350652

Hinta-alue
0,2392 € - 0,2392 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 11.7 mm 29.5 mm Oranssi Silikoni

10350621

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1342 €

Varastotasot
2886 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 10.2 mm 29.5 mm Keltainen Silikoni

10350614

Hinta-alue
0,1066 € - 0,1066 €

Varastotasot
37900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 15.5 mm 28.4 mm Valkoinen Silikoni

10350669

Hinta-alue
0,2738 € - 0,2738 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 9.1 mm 26.4 mm Valkoinen Silikoni

10350584

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0657 €

Varastotasot
28292 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 26.0 mm Punainen Silikoni

10350577

Hinta-alue
0,0459 € - 0,0459 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 13.2 mm 30.9 mm Harmaa Silikoni

10350676

Hinta-alue
0,307 € - 0,307 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 28.7 mm Harmaa Silikoni

10350607

Hinta-alue
0,0737 € - 0,0737 €

Varastotasot
3984 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 30.7 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10350638

Hinta-alue
0,1528 € - 0,1528 €

Varastotasot
10736 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni