Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,1824 € - 0,202 € 118875 Varastossa
2.2 mm
Sininen
Silikoni
14.2 mm
3.6 mm
0,5627 € - 0,5865 € 2300 Varastossa
8.3 mm
Väritön
Silikoni
58.8 mm
15.5 mm
1
3,1153 € - 3,2697 € 169 Varastossa
18.6 mm
Harmaa
Silikoni
38.1 mm
35.1 mm
1
0,0609 € - 0,0677 € 125821 Varastossa
Musta
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,1978 € - 0,1978 € 13394 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
5.0 mm
0,3311 € - 0,3311 € 4947 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
10.2 mm
0,4153 € - 0,4153 € 1977 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.0 mm
0,2923 € - 0,3049 € 1161 Varastossa
8.5 mm
Vihreä
Silikoni
20.4 mm
11.3 mm
0,2074 € - 0,2169 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,5344 € - 1,4587 € 1550 Varastossa
Musta
Silikoni
19.1 mm
19.1 mm
0,3129 € - 0,3297 € 8920 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,2582 € - 0,2876 € 16283 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
8.5 mm
0,385 € - 0,4007 € 363742 Varastossa
10.8 mm
Punainen
Silikoni
8.8 mm
12.4 mm
0,0575 € - 0,06 € 107196 Varastossa
2.7 mm
Punainen
Silikoni
5.3 mm
3.5 mm
0,1471 € - 0,1532 € 249 Varastossa
7.2 mm
Purppura
Silikoni
7.5 mm
8.4 mm
0,7493 € - 0,79 € 2356 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
0,2259 € - 0,2385 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,2048 € - 0,2048 € 17110 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,2975 € - 0,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 14.2 mm Sininen Silikoni

10288528

Hinta-alue
0,202 € - 0,1824 €

Varastotasot
118875 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 15.5 mm 58.8 mm Väritön Silikoni

10192344

Hinta-alue
0,5865 € - 0,5627 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 35.1 mm 38.1 mm Harmaa Silikoni

10192382

Hinta-alue
3,2697 € - 3,1153 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 5.2 mm 8.0 mm Musta EPDM

10192450

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0609 €

Varastotasot
125821 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10373552

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1978 €

Varastotasot
13394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.2 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241684

Hinta-alue
0,3311 € - 0,3311 €

Varastotasot
4947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249895

Hinta-alue
0,4153 € - 0,4153 €

Varastotasot
1977 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 20.4 mm Vihreä Silikoni

10240571

Hinta-alue
0,3049 € - 0,2923 €

Varastotasot
1161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2169 € - 0,2074 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 19.1 mm 19.1 mm Musta Silikoni

10240793

Hinta-alue
1,4587 € - 0,5344 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3129 €

Varastotasot
8920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249840

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2582 €

Varastotasot
16283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.4 mm 8.8 mm Punainen Silikoni

10240960

Hinta-alue
0,4007 € - 0,385 €

Varastotasot
363742 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 5.3 mm Punainen Silikoni

10241004

Hinta-alue
0,06 € - 0,0575 €

Varastotasot
107196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 8.4 mm 7.5 mm Purppura Silikoni

10241042

Hinta-alue
0,1532 € - 0,1471 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,79 € - 0,7493 €

Varastotasot
2356 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2385 € - 0,2259 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249796

Hinta-alue
0,2048 € - 0,2048 €

Varastotasot
17110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249833

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön