Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,1471 € - 0,1532 € 249 Varastossa
7.2 mm
Purppura
Silikoni
7.5 mm
8.4 mm
0,2048 € - 0,2048 € 17110 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,181 € - 0,202 € 44495 Varastossa
2.1 mm
Sininen
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,1838 € - 0,1838 € 18924 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.7 mm
0,5344 € - 1,4587 € 1550 Varastossa
Musta
Silikoni
19.1 mm
19.1 mm
0,1807 € - 0,19 € 275 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3129 € - 0,3297 € 8920 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
0,181 € - 0,181 € 17396 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.2 mm
0,7269 € - 0,7648 € 2479 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,2975 € - 0,3143 € 11843 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6601 € - 0,6601 € 7564 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,2812 € - 1,2812 € 1708 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
25.9 mm
0,7493 € - 0,79 € 2356 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
0,1585 € - 0,1585 € 13840 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,2259 € - 0,2385 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,4153 € - 0,4153 € 1977 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.0 mm
0,3311 € - 0,3311 € 4947 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
10.2 mm
0,3143 € - 0,348 € 1449 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
25.6 mm
10.4 mm
0,5865 € - 0,6511 € 2300 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
16.3 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 8.4 mm 7.5 mm Purppura Silikoni

10241042

Hinta-alue
0,1532 € - 0,1471 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249796

Hinta-alue
0,2048 € - 0,2048 €

Varastotasot
17110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Sininen Silikoni

10288542

Hinta-alue
0,202 € - 0,181 €

Varastotasot
44495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249710

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1838 €

Varastotasot
18924 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 19.1 mm 19.1 mm Musta Silikoni

10240793

Hinta-alue
1,4587 € - 0,5344 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10642771

Hinta-alue
0,19 € - 0,1807 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3129 €

Varastotasot
8920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249741

Hinta-alue
0,181 € - 0,181 €

Varastotasot
17396 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7648 € - 0,7269 €

Varastotasot
2479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 5.5 mm 26.0 mm Musta EPDM

10377741

Hinta-alue
0,3143 € - 0,2975 €

Varastotasot
11843 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377765

Hinta-alue
0,6601 € - 0,6601 €

Varastotasot
7564 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 25.9 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249970

Hinta-alue
1,2812 € - 1,2812 €

Varastotasot
1708 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,79 € - 0,7493 €

Varastotasot
2356 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249789

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1585 €

Varastotasot
13840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2385 € - 0,2259 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249895

Hinta-alue
0,4153 € - 0,4153 €

Varastotasot
1977 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.2 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241684

Hinta-alue
0,3311 € - 0,3311 €

Varastotasot
4947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 25.6 mm Väritön Silikoni

10249864

Hinta-alue
0,348 € - 0,3143 €

Varastotasot
1449 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249932

Hinta-alue
0,6511 € - 0,5865 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön