Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4573 € - 0,4762 € | 2038 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,2118 € | 20407 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1669 € - 0,1866 € | 39598 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0667 € | 8505 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4224 € - 0,4448 € | 3489 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,6511 € - 0,6848 € | 5491 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1683 € - 0,188 € | 1000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3753 € - 0,4178 € | 2250 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | 1331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2876 € | 16283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0575 € - 0,06 € | 107196 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 20418 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,1978 € - 0,1978 € | 13394 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2923 € - 0,3049 € | 1161 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,7493 € - 0,8335 € | 3369 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,2975 € - 0,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,2074 € - 0,2169 € | 6500 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,4574 € - 0,4574 € | 1548 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,385 € - 0,4007 € | 363742 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa