Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,9118 € - 1,0104 € 1555 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
22.8 mm
0,1875 € - 0,1971 € 20996 Varastossa
1.4 mm
Musta
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1848 € - 0,2067 € 15699 Varastossa
2.8 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,3066 € - 0,3395 € 2449 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
25.6 mm
10.4 mm
0,4052 € - 0,4052 € 2227 Varastossa
6.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.0 mm
0,5722 € - 0,6352 € 2900 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
16.3 mm
0,3135 € - 0,3135 € 2280 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
9.8 mm
0,6352 € - 0,6681 € 491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,578 € - 0,601 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8 mm
Vihreä
Silikoni
11.0 mm
16.6 mm
0,0625 € - 0,0651 € 10505 Varastossa
3.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.8 mm
4.0 mm
1,2499 € - 1,2499 € 2108 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
25.9 mm
0,2012 € - 0,2108 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1766 € - 0,1971 € 47495 Varastossa
2.1 mm
Sininen
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,2286 € - 0,2409 € 21828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1779 € - 0,1971 € 118875 Varastossa
2.2 mm
Sininen
Silikoni
14.2 mm
3.6 mm
0,256 € - 0,2847 € 4379 Varastossa
3.9 mm
Keltainen
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
0,7759 € - 0,8081 € 9 Varastossa
18.4 mm
Keltainen
Silikoni
13.0 mm
22.2 mm
1,1979 € - 1,1979 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6486 € - 0,6486 € 26248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,7311 € - 0,7708 € 256 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 22.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249963

Hinta-alue
1,0104 € - 0,9118 €

Varastotasot
1555 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 16.5 mm Musta EPDM

10377628

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1875 €

Varastotasot
20996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10288559

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1848 €

Varastotasot
15699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 25.6 mm Väritön Silikoni

10249864

Hinta-alue
0,3395 € - 0,3066 €

Varastotasot
2449 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249895

Hinta-alue
0,4052 € - 0,4052 €

Varastotasot
2227 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249932

Hinta-alue
0,6352 € - 0,5722 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249857

Hinta-alue
0,3135 € - 0,3135 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6681 € - 0,6352 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.6 mm 11.0 mm Vihreä Silikoni

10240977

Hinta-alue
0,601 € - 0,578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 5.8 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10241011

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0625 €

Varastotasot
10505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 25.9 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249970

Hinta-alue
1,2499 € - 1,2499 €

Varastotasot
2108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377635

Hinta-alue
0,2108 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Sininen Silikoni

10288542

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1766 €

Varastotasot
47495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2409 € - 0,2286 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 14.2 mm Sininen Silikoni

10288528

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1779 €

Varastotasot
118875 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Keltainen Silikoni

10288566

Hinta-alue
0,2847 € - 0,256 €

Varastotasot
4379 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 13.0 mm Keltainen Silikoni

10240984

Hinta-alue
0,8081 € - 0,7759 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,1979 € - 1,1979 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6486 € - 0,6486 €

Varastotasot
26248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,7708 € - 0,7311 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni