Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,2135 € - 0,2259 € 25000 Varastossa
2.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,1875 € - 0,1875 € 22418 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.3 mm
1,4786 € - 1,4786 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,6352 € - 0,6681 € 491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1766 € - 0,1766 € 17396 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.2 mm
0,1547 € - 0,1547 € 14840 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
0,1629 € - 0,1656 € 1132 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
1.7 mm
0,7092 € - 0,7461 € 2729 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,1793 € - 0,1793 € 18924 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.7 mm
0,1998 € - 0,1998 € 17110 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,2108 € - 0,2231 € 6961 Varastossa
2.0 mm
Musta
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,3135 € - 0,3135 € 2280 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
9.8 mm
0,193 € - 0,2135 € 46969 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
13.3 mm
10.5 mm
0,4463 € - 0,4463 € 2048 Varastossa
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.0 mm
0,2081 € - 0,2081 € 294 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,3661 € - 0,4076 € 2950 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
11.9 mm
0,1763 € - 0,1854 € 275 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
16.5 mm
3.3 mm
1
0,644 € - 0,644 € 7564 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1533 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,2204 € - 0,2327 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377642

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2135 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249758

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1875 €

Varastotasot
22418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6681 € - 0,6352 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249741

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1766 €

Varastotasot
17396 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249789

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1547 €

Varastotasot
14840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 1.7 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251843

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1629 €

Varastotasot
1132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7461 € - 0,7092 €

Varastotasot
2729 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249710

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1793 €

Varastotasot
18924 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249796

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1998 €

Varastotasot
17110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 15.8 mm Musta EPDM

10377697

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2108 €

Varastotasot
6961 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249857

Hinta-alue
0,3135 € - 0,3135 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 13.3 mm Väritön Silikoni

10249871

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
46969 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249918

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249802

Hinta-alue
0,2081 € - 0,2081 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 11.9 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241691

Hinta-alue
0,4076 € - 0,3661 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10642771

Hinta-alue
0,1854 € - 0,1763 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377765

Hinta-alue
0,644 € - 0,644 €

Varastotasot
7564 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Musta EPDM

10377604

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2204 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM