Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9118 € - 1,0104 € | 1505 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,1875 € - 0,1971 € | 20996 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,1848 € - 0,2067 € | 15699 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3066 € - 0,3395 € | 2449 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,4052 € - 0,4052 € | 2227 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5722 € - 0,6352 € | 2900 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,3135 € - 0,3135 € | 2280 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,6352 € - 0,6681 € | 491 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,578 € - 0,601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0651 € | 10505 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,2499 € - 1,2499 € | 2108 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,2012 € - 0,2108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,1766 € - 0,1971 € | 47495 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2286 € - 0,2409 € | 21828 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1779 € - 0,1971 € | 118875 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,256 € - 0,2847 € | 4379 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,7759 € - 0,8081 € | 9 Varastossa |
0.724 in
18.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1,1979 € - 1,1979 € | 9377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6486 € - 0,6486 € | 26248 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,7311 € - 0,7708 € | 256 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa