Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0596 € - 0,1505 € 27700 Varastossa
16.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
12.0 mm
GAS
1
0,066 € - 0,1662 € 130695 Varastossa
17.1 mm
11/16-16 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1227 € - 0,3448 € 3298 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0659 € - 0,1756 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
3/4” x 16
Sininen
14.2 mm
UNF-Kierteet
1
0,0962 € - 0,2434 € 38151 Varastossa
26.7 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0945 € - 0,3477 € 13800 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0637 € - 0,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
5/8-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1072 € - 0,2855 € 2800 Varastossa
29.5 mm
7/8-19 in
Keltainen
25.0 mm
GAS
1
0,1313 € - 0,33 € 234280 Varastossa
34.0 mm
#1-11 in
Keltainen
18.0 mm
GAS
1
0,0634 € - 0,1603 € 40400 Varastossa
16.5 mm
M16
Keltainen
16.5 mm
Metrinen
1
0,0759 € - 0,2024 € 466600 Varastossa
22.0 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
1
0,0783 € - 0,1974 € 22000 Varastossa
20.4 mm
13/16-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
1
0,0674 € - 0,1891 € 21590 Varastossa
20.0 mm
M20
Keltainen
20.0 mm
Metrinen
1
0,0827 € - 0,2092 € 19600 Varastossa
25.0 mm
1" x 14
Sininen
16.5 mm
UNF-Kierteet
1
0,0613 € - 0,1552 € 3000 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1557 € - 0,3182 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.1 mm
15⁄16” x 12
Sininen
19.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0724 € - 0,1438 € 2700 Varastossa
22.2 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2
0,0569 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.4 mm
1/2-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
1
0,2862 € - 0,7632 € 283 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
1
0,0724 € - 0,1438 € 63450 Varastossa
22.2 mm
7/8-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 16.0 mm LDPE Keltainen

10071120

Hinta-alue
0,1505 € - 0,0596 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 17.1 mm LDPE Sininen

10091326

Hinta-alue
0,1662 € - 0,066 €

Varastotasot
130695 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 36.4 mm LDPE Sininen

10091371

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1227 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 18.8 mm LDPE Sininen

10070581

Hinta-alue
0,1756 € - 0,0659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4” x 16
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 26.7 mm LDPE Sininen

10073018

Hinta-alue
0,2434 € - 0,0962 €

Varastotasot
38151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 29.8 mm LDPE Sininen

10091364

Hinta-alue
0,3477 € - 0,0945 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 15.5 mm LDPE Sininen

10070574

Hinta-alue
0,16 € - 0,0637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    5/8-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 29.5 mm LDPE Keltainen

10084731

Hinta-alue
0,2855 € - 0,1072 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 34.0 mm LDPE Keltainen

10084748

Hinta-alue
0,33 € - 0,1313 €

Varastotasot
234280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    #1-11 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 16.0 mm LDPE Keltainen

10068298

Hinta-alue
0,1603 € - 0,0634 €

Varastotasot
40400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 22.0 mm LDPE Sininen

10071823

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0759 €

Varastotasot
466600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 20.4 mm LDPE Sininen

10091333

Hinta-alue
0,1974 € - 0,0783 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 20.0 mm LDPE Keltainen

10072486

Hinta-alue
0,1891 € - 0,0674 €

Varastotasot
21590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 25.0 mm LDPE Sininen

10091340

Hinta-alue
0,2092 € - 0,0827 €

Varastotasot
19600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 14.0 mm LDPE Sininen

10092125

Hinta-alue
0,1552 € - 0,0613 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 33.1 mm LDPE Sininen

10092132

Hinta-alue
0,3182 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    15⁄16” x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Sininen

10177358

Hinta-alue
0,1438 € - 0,0724 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 12.4 mm LDPE Sininen

10092118

Hinta-alue
0,1444 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 42.4 mm LDPE Sininen

10092255

Hinta-alue
0,7632 € - 0,2862 €

Varastotasot
283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Väritön

10177365

Hinta-alue
0,1438 € - 0,0724 €

Varastotasot
63450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC