Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0738 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Keltainen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0676 € - 0,1797 € | 2196 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0651 € - 0,1729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0468 € - 0,1178 € | 13870 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0613 € - 0,1552 € | 3000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,075 € - 0,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1557 € - 0,3182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,3438 € - 0,9194 € | 33 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,1438 € | 11700 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 2340 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,075 € - 0,1488 € | 19018 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1072 € - 0,2855 € | 2800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0827 € - 0,2092 € | 21600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,066 € - 0,1662 € | 130695 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2862 € - 0,7632 € | 283 Varastossa |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Sininen
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0945 € - 0,3477 € | 13800 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,3448 € | 3298 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sininen
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,2183 € | 60194 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0637 € - 0,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa