Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0505 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M14
Keltainen
14.1 mm
Metrinen
1
0,0674 € - 0,1891 € 21590 Varastossa
20.0 mm
M20
Keltainen
20.0 mm
Metrinen
1
0,0783 € - 0,1974 € 22000 Varastossa
20.4 mm
13/16-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
1
0,0759 € - 0,2024 € 466600 Varastossa
22.0 mm
7/8-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
1
0,1313 € - 0,33 € 247280 Varastossa
34.0 mm
#1-11 in
Keltainen
18.0 mm
GAS
1
0,0596 € - 0,1505 € 73700 Varastossa
16.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
12.0 mm
GAS
1
0,0962 € - 0,2434 € 38151 Varastossa
26.7 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0659 € - 0,1756 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
3/4” x 16
Sininen
14.2 mm
UNF-Kierteet
1
0,0569 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.4 mm
1/2-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
1
10177518 0,4364 € - 0,8664 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
1-7/8-12 in
Sininen
24.1 mm
JIC
2
0,1936 € - 0,4037 € 2340 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 52650 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
2
0,0436 € - 0,0866 € 69850 Varastossa
11.0 mm
7/16-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,06 € - 0,1252 € 1400 Varastossa
18.8 mm
3/4-16 in
Sininen
14.2 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 1300 Varastossa
14.0 mm
9/16-18
Väritön
12.1 mm
JIC
2
0,0832 € - 0,1732 € 23236 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,1175 € - 0,2451 € 88200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,0724 € - 0,1438 € 63450 Varastossa
22.2 mm
7/8-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,5108 € - 1,0638 € 787 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Sininen
30.5 mm
JIC
2
0,2034 € - 0,4037 € 32436 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Keltainen

10072462

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 20.0 mm LDPE Keltainen

10072486

Hinta-alue
0,1891 € - 0,0674 €

Varastotasot
21590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 20.4 mm LDPE Sininen

10091333

Hinta-alue
0,1974 € - 0,0783 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 22.0 mm LDPE Sininen

10071823

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0759 €

Varastotasot
466600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 34.0 mm LDPE Keltainen

10084748

Hinta-alue
0,33 € - 0,1313 €

Varastotasot
247280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    #1-11 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 16.0 mm LDPE Keltainen

10071120

Hinta-alue
0,1505 € - 0,0596 €

Varastotasot
73700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 26.7 mm LDPE Sininen

10073018

Hinta-alue
0,2434 € - 0,0962 €

Varastotasot
38151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 18.8 mm LDPE Sininen

10070581

Hinta-alue
0,1756 € - 0,0659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4” x 16
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 12.4 mm LDPE Sininen

10092118

Hinta-alue
0,1444 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Sininen

10177518

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Väritön

10177488

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1936 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Sininen

10177617

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
52650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 11.0 mm LDPE Väritön

10177587

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0436 €

Varastotasot
69850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 18.8 mm LDPE Sininen

10177655

Hinta-alue
0,1252 € - 0,06 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4-16 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Väritön

10177624

Hinta-alue
0,0952 € - 0,068 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Sininen

10177396

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0832 €

Varastotasot
23236 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Sininen

10177457

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1175 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Väritön

10177365

Hinta-alue
0,1438 € - 0,0724 €

Varastotasot
63450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Sininen

10177556

Hinta-alue
1,0638 € - 0,5108 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Sininen

10177471

Hinta-alue
0,4037 € - 0,2034 €

Varastotasot
32436 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC