Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1473 € - 0,2034 € 2000 Varastossa
17.6 mm
Väritön
14.5 mm
1
0,0827 € - 0,2092 € 21600 Varastossa
25.0 mm
1" x 14
Sininen
16.5 mm
UNF-Kierteet
1
0,0613 € - 0,1552 € 5000 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,1227 € - 0,3448 € 3298 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,2034 € - 0,4037 € 33736 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,081 € 9750 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Väritön
11.1 mm
JIC
2
0,2918 € - 0,5746 € 24000 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,0808 € - 0,16 € 40900 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,103 € - 0,2148 € 5500 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,1936 € - 0,4037 € 2340 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 2340 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,1175 € - 0,2451 € 88200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,1237 € - 0,2451 € 7200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,0599 € - 0,1184 € 36975 Varastossa
17.2 mm
11/16-16
Väritön
12.1 mm
JIC
2
0,4364 € - 0,8664 € 11040 Varastossa
47.5 mm
1-7/8-12 in
Väritön
24.1 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1488 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
#1-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2
0,0862 € - 0,2183 € 60194 Varastossa
26.3 mm
3/4-19 in
Keltainen
23.8 mm
GAS
1
0,0505 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M14
Keltainen
14.1 mm
Metrinen
1
0,0547 € - 0,1385 € 990 Varastossa
13.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
GAS
1
0,1313 € - 0,33 € 242780 Varastossa
34.0 mm
#1-11 in
Keltainen
18.0 mm
GAS
1
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 17.6 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10325216

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1473 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 25.0 mm LDPE Sininen

10091340

Hinta-alue
0,2092 € - 0,0827 €

Varastotasot
21600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 14.0 mm LDPE Sininen

10092125

Hinta-alue
0,1552 € - 0,0613 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 36.4 mm LDPE Sininen

10091371

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1227 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Sininen

10177471

Hinta-alue
0,4037 € - 0,2034 €

Varastotasot
33736 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Väritön

10177549

Hinta-alue
0,081 € - 0,0405 €

Varastotasot
9750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Väritön

10177501

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Väritön

10177600

Hinta-alue
0,16 € - 0,0808 €

Varastotasot
40900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Väritön

10177440

Hinta-alue
0,2148 € - 0,103 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Väritön

10177488

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1936 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Sininen

10177419

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1083 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Sininen

10177457

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1175 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Väritön

10177464

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1237 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 17.15 mm LDPE Väritön

10177648

Hinta-alue
0,1184 € - 0,0599 €

Varastotasot
36975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Väritön

10177525

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
11040 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Sininen

10177372

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 26.3 mm LDPE Keltainen

10071816

Hinta-alue
0,2183 € - 0,0862 €

Varastotasot
60194 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Keltainen

10072462

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 13.0 mm LDPE Keltainen

10070598

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0547 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 34.0 mm LDPE Keltainen

10084748

Hinta-alue
0,33 € - 0,1313 €

Varastotasot
242780 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    #1-11 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS