Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1175 € - 0,2451 € | 88200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0405 € - 0,081 € | 16250 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0832 € - 0,1732 € | 23236 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,2183 € | 39000 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Keltainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1922 € - 0,3831 € | 21083 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Sininen
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0453 € - 0,0895 € | 47 Varastossa |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | 3738 Varastossa |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2441 € - 0,5098 € | 15900 Varastossa |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Sininen
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0707 € - 0,1399 € | 58200 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,2034 € | 2000 Varastossa |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Väritön
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,1129 € - 0,2233 € | 97925 Varastossa |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Sininen
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,067 € - 0,0936 € | 1359 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Väritön
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,2217 € | 13627 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Väritön
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,1108 € | 10500 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,4055 € - 0,8104 € | 8960 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Sininen
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0383 € - 0,2528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5108 € - 1,0638 € | 787 Varastossa |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Sininen
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0653 € - 0,1293 € | 397 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Sininen
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 46150 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sininen
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0672 € - 0,1399 € | 2100 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Väritön
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa