Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1936 € - 0,4037 € 2340 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1488 € 15418 Varastossa
25.0 mm
#1-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,0505 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M14
Keltainen
14.1 mm
Metrinen
1
0,0596 € - 0,1505 € 27700 Varastossa
16.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
12.0 mm
GAS
1
0,0799 € - 0,203 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
5/8-19 in
Keltainen
18.5 mm
GAS
1
0,0634 € - 0,1603 € 75400 Varastossa
16.5 mm
M16
Keltainen
16.5 mm
Metrinen
1
0,0962 € - 0,2434 € 38151 Varastossa
26.7 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,0945 € - 0,3477 € 13800 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12 in
Sininen
19.0 mm
JIC
1
0,066 € - 0,1662 € 130695 Varastossa
17.1 mm
11/16-16 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,0637 € - 0,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
5/8-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,0724 € - 0,1438 € 63450 Varastossa
22.2 mm
7/8-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
0,0674 € - 0,1891 € 21590 Varastossa
20.0 mm
M20
Keltainen
20.0 mm
Metrinen
1
0,0827 € - 0,2092 € 19600 Varastossa
25.0 mm
1" x 14
Sininen
16.5 mm
UNF-Kierteet
1
0,0613 € - 0,1552 € 3000 Varastossa
14.0 mm
9/16-18 in
Sininen
12.1 mm
JIC
1
0,3438 € - 0,9194 € 33 Varastossa
47.5 mm
1 7/8” x 12
Sininen
24.1 mm
UNF-Kierteet
1
0,2918 € - 0,5746 € 5880 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1706 € 5085 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,1237 € - 0,2451 € 5800 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,0808 € - 0,16 € 40900 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 2340 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Väritön

10177488

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1936 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Väritön

10177389

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
15418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Keltainen

10072462

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 16.0 mm LDPE Keltainen

10071120

Hinta-alue
0,1505 € - 0,0596 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 23.0 mm LDPE Keltainen

10084724

Hinta-alue
0,203 € - 0,0799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8-19 in
  • Kierrestandardi
    GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Suojahattu poistokahvalla 16.0 mm LDPE Keltainen

10068298

Hinta-alue
0,1603 € - 0,0634 €

Varastotasot
75400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 26.7 mm LDPE Sininen

10073018

Hinta-alue
0,2434 € - 0,0962 €

Varastotasot
38151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 29.8 mm LDPE Sininen

10091364

Hinta-alue
0,3477 € - 0,0945 €

Varastotasot
13800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 17.1 mm LDPE Sininen

10091326

Hinta-alue
0,1662 € - 0,066 €

Varastotasot
130695 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 15.5 mm LDPE Sininen

10070574

Hinta-alue
0,16 € - 0,0637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    5/8-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 22.17 mm LDPE Väritön

10177365

Hinta-alue
0,1438 € - 0,0724 €

Varastotasot
63450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8-14
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 20.0 mm LDPE Keltainen

10072486

Hinta-alue
0,1891 € - 0,0674 €

Varastotasot
21590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 25.0 mm LDPE Sininen

10091340

Hinta-alue
0,2092 € - 0,0827 €

Varastotasot
19600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 14.0 mm LDPE Sininen

10092125

Hinta-alue
0,1552 € - 0,0613 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 47.5 mm LDPE Sininen

10092262

Hinta-alue
0,9194 € - 0,3438 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8” x 12
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Sininen

10177495

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
5880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Väritön

10177426

Hinta-alue
0,1706 € - 0,0921 €

Varastotasot
5085 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Väritön

10177464

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1237 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Väritön

10177600

Hinta-alue
0,16 € - 0,0808 €

Varastotasot
40900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Sininen

10177419

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1083 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE