These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiaali: Sinkitty teräs, AISI 304 ruostumaton teräs, Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suljettu pituus | Laajennettu pituus | Kokonaispituus | Materiaali | Kuormituskapasiteetti | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,3978 € - 152,6656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 69,144 € - 76,8267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 36,2671 € - 40,2913 € | 1499 Varastossa |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 86,8751 € - 96,5211 € | 1970 Varastossa |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 26,243 € - 29,1698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.039 in
255.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 28,8039 € - 35,5598 € | 1855 Varastossa |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 35,4378 € - 43,7546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 147,9828 € - 164,4335 € | 1957 Varastossa |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 37,0841 € - 45,7911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 28,5356 € - 31,7063 € | 3119 Varastossa |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 50,0837 € - 55,6445 € | 1985 Varastossa |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 79,8388 € - 88,7043 € | 1952 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 186,3474 € - 207,054 € | 1947 Varastossa |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 94,1066 € - 104,5697 € | 1980 Varastossa |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 54,9981 € - 61,1077 € | 1805 Varastossa |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 21,6944 € - 24,0967 € | 1941 Varastossa |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 30,1331 € - 33,4867 € | 1962 Varastossa |
|
11.614 in
295.0 mm
|
|
Teräs
|
|
|
|
||
| 23,5724 € - 26,1942 € | 1154 Varastossa |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 34,7915 € - 38,6572 € | 1665 Varastossa |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 22,9584 € - 51,1008 € | 1 Varastossa |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Teräs
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa