Valikko Haku

Laatikon liuku 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Kylmävalssattu teräksinen laatikon liuku, jonka kuormituskyky on 45 kg.
Essentra tuotenumero:

10584545

Valmistajan tuotenumero:

10579152

1498 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 40,2913 €
5 - 9 38,2792 €
10 + 36,2671 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

40,29 €

1 x 40,2913 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Laajennettu pituus 500.0 mm
Koko materiaali Teräs
Tullinimike 8302420090

Tuote 10579152 korvaa:

Laatikon liuku 1000.0 mm 45.0 mm Teräs
Essentra tuotenumero: 10153918
Valmistajan tuotenumero: D2000500A

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä