Korkealaatuisissa reiällisissä taitetuissa vetokahvakokoonpanoissa on kiinteä varsi, joka on valmistettu täsmävaletusta 316 ruostumattomasta teräksestä, ja ne on sähkökiillotettu kirkkaiksi. Varsissa on kaksi O-rengasta, jotka pitelevät putkia suorassa kulmassa ja lukitsevat ne.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0607 € - 34,1453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 30,9733 € - 36,8151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.78 in
350.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 33,228 € - 41,5385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 28,4362 € - 35,5418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 30,9216 € - 38,6553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 34,556 € - 43,1951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 30,3472 € - 37,9341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.78 in
350.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 37,7187 € - 37,7187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 28,544 € - 35,6901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 26,9959 € - 33,05 € | 6 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 35,1174 € - 35,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 32,0227 € - 37,8008 € | 8 Varastossa |
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 24,7443 € - 27,4937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.858 in
733.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,4775 € - 24,975 € | 17 Varastossa |
24.921 in
633.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 31,8235 € - 31,8235 € | 49 Varastossa |
17.047 in
433.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,3362 € - 12,9675 € | 20 Varastossa |
24.882 in
632.0 mm
|
Teräs
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 9,7115 € - 10,7906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.819 in
732.0 mm
|
Teräs
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 13,7784 € - 15,3093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.63 in
1032.0 mm
|
Teräs
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 6,9806 € - 10,8587 € | 86 Varastossa |
20.945 in
532.0 mm
|
Teräs
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 11,084 € - 12,3156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.756 in
832.0 mm
|
Teräs
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa