Korkealaatuisissa reiällisissä taitetuissa vetokahvakokoonpanoissa on kiinteä varsi, joka on valmistettu täsmävaletusta 316 ruostumattomasta teräksestä, ja ne on sähkökiillotettu kirkkaiksi. Varsissa on kaksi O-rengasta, jotka pitelevät putkia suorassa kulmassa ja lukitsevat ne.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,625 € - 8,75 € | 17 Varastossa |
17.008 in
432.0 mm
|
Teräs
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 28,0758 € - 28,0758 € | 23 Varastossa |
13.11 in
333.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 24,7443 € - 27,4937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.858 in
733.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,4775 € - 24,975 € | 17 Varastossa |
24.921 in
633.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 29,129 € - 32,3656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.732 in
933.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa