Korkealaatuisissa reiällisissä taitetuissa vetokahvakokoonpanoissa on kiinteä varsi, joka on valmistettu täsmävaletusta 316 ruostumattomasta teräksestä, ja ne on sähkökiillotettu kirkkaiksi. Varsissa on kaksi O-rengasta, jotka pitelevät putkia suorassa kulmassa ja lukitsevat ne.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,4362 € - 35,5418 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 37,7187 € - 37,7187 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 30,9216 € - 38,6553 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
15.748 in
 
400.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 28,0607 € - 34,1453 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 30,9733 € - 36,8151 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.78 in
 
350.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 33,228 € - 41,5385 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
19.685 in
 
500.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 34,556 € - 43,1951 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
19.685 in
 
500.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 28,544 € - 35,6901 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 30,3472 € - 37,9341 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.78 in
 
350.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 26,9959 € - 33,05 € | 6 Varastossa | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 35,1174 € - 35,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 32,0227 € - 37,8008 € | 8 Varastossa | 
 
15.748 in
 
400.0 mm
 
 | 
 
Alumiini
 
 | 
 
Kierteinen
 
 | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
||
| 24,7443 € - 27,4937 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
28.858 in
 
733.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 22,4775 € - 24,975 € | 17 Varastossa | 
 
24.921 in
 
633.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 11,084 € - 12,3156 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
32.756 in
 
832.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
Front Counterbored Through Hole
 
 | 
 
4.213 in
 
107.0 mm
 
 | 
||
| 28,0758 € - 28,0758 € | 23 Varastossa | 
 
13.11 in
 
333.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 55,7366 € - 55,7366 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
40.669 in
 
1033.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 22,1144 € - 24,5715 € | 2 Varastossa | 
 
20.984 in
 
533.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 31,8235 € - 31,8235 € | 49 Varastossa | 
 
17.047 in
 
433.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 29,129 € - 32,3656 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
36.732 in
 
933.0 mm
 
 | 
 
Ruostumaton teräs
 
 | 
 
Threaded Female
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa