Nämä vetokahvat ovat täysmetallisia. Naaraspuolisessa suorakulmamallissa olake on pyöristetty, ja alaosassa on kierteiset asennusreiät. Yksiosainen kappale on sileä, luja ja kestävä. Nämä vetokahvat tarjoavat korkealaatuisen valmiin tuotteen, ja ne voidaan asentaa joko taakse tai käyttäjän puolelle.
Kahvojen U-muoto antaa puhtaan ja siistin vaikutelman. Ne voidaan lisätä moniin eri käyttökohteisiin, mukaan lukien koneiden suojuksiin, varastointiyksiköihin ja työluukkuihin.
Jokaisen kahvan mukana toimitetaan asemointilevyt, renkaat, ruuvit ja aluslevyt – koskee valikoitua osuutta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvamalli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,208 € - 44,208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
||
| 32,1477 € - 32,1477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 34,8321 € - 34,8321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 33,5353 € - 33,5353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kokoontaittuva
|
||
| 49,9399 € - 49,9399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kokoontaittuva
|
||
| 38,9689 € - 38,9689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 39,7081 € - 39,7081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 42,989 € - 42,989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 33,3667 € - 33,3667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kokoontaittuva
|
||
| 66,111 € - 66,111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
||
| 39,2023 € - 39,2023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 32,7702 € - 32,7702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 62,2076 € - 62,2076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 42,3536 € - 42,3536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 60,7163 € - 60,7163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 35,3638 € - 35,3638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kokoontaittuva
|
||
| 43,2484 € - 43,2484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 62,467 € - 62,467 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 35,5972 € - 35,5972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
Kalteva putkimainen
|
||
| 36,3883 € - 36,3883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumiini
|
Threaded Hole
|
Putkimainen
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa