Valikko Haku

Soikea kahva 200.0 mm M8 Alumiini

Pull Handle features an all-metal design. The female right angle shape has rounded shoulders with threaded mounting holes at their base. It provides a neat and tidy appearance and can be applied for machinery covers, storage units and access panels. Natural made from Aluminium.
Essentra tuotenumero:

10499368

Valmistajan tuotenumero:

1504489

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 32,7702 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,77 €

1 x 32,7702 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvamalli Kalteva putkimainen
Kierrekoko M8
Kahvan materiaali Alumiini
Asennustyyppi Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
Tullinimike 8302490091
Asennusreiän etäisyys 200.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä