Valikko Haku

Vetoakselien suojukset

Varastossa

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin Materiaali: LDPE, PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d H Koko materiaali Tyyppi Osta
0,3819 € - 0,4244 € 600 Varastossa
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,8775 € - 0,9747 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
1,3033 € - 1,4512 € 1895 Varastossa
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,2204 € - 0,2313 € 11990 Varastossa
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,1533 € - 0,4082 € 16055 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
1,4101 € - 1,5607 € 1834 Varastossa
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,2861 € - 0,3012 € 4449 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
1,5197 € - 1,6976 € 900 Varastossa
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,2656 € - 0,2806 € 30809 Varastossa
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,1464 € - 0,5606 € 1200 Varastossa
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,2396 € - 0,2519 € 7165 Varastossa
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,4559 € - 0,5065 € 1000 Varastossa
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
1,0596 € - 1,1788 € 11 Varastossa
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
2,0262 € - 3,9676 € Kysy toimitusaikaa täältä
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,8241 € - 0,9173 € 497 Varastossa
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,1985 € - 0,2094 € 900 Varastossa
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,3326 € - 0,3682 € 2450 Varastossa
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,319 € - 0,3559 € 1289 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
0,8022 € - 0,8926 € 596 Varastossa
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
1,5334 € - 1,7113 € 152 Varastossa
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Joustava polyvinyylikloridi
2 - 3-tiekulma
  • / 2
Vetoakselin suojus 35.0 mm 35.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026786

Hinta-alue
0,4244 € - 0,3819 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 48.0 mm 48.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026823

Hinta-alue
0,9747 € - 0,8775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 60.0 mm 60.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026847

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3033 €

Varastotasot
1895 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 19.0 mm 19.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026700

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2204 €

Varastotasot
11990 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 10.0 mm 10.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026663

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1533 €

Varastotasot
16055 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 65.0 mm 65.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026854

Hinta-alue
1,5607 € - 1,4101 €

Varastotasot
1834 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 25.0 mm 25.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026748

Hinta-alue
0,3012 € - 0,2861 €

Varastotasot
4449 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 70.0 mm 70.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026861

Hinta-alue
1,6976 € - 1,5197 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 24.0 mm 24.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026731

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2656 €

Varastotasot
30809 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 14.0 mm 14.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026687

Hinta-alue
0,5606 € - 0,1464 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 22.0 mm 22.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026724

Hinta-alue
0,2519 € - 0,2396 €

Varastotasot
7165 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 38.0 mm 38.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026793

Hinta-alue
0,5065 € - 0,4559 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 55.0 mm 55.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026830

Hinta-alue
1,1788 € - 1,0596 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 65.0 mm 104.0 mm Keltainen LDPE

10262719

Hinta-alue
3,9676 € - 2,0262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Vetoakselin suojus 45.0 mm 45.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026816

Hinta-alue
0,9173 € - 0,8241 €

Varastotasot
497 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 16.0 mm 16.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026694

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1985 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 32.0 mm 32.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026779

Hinta-alue
0,3682 € - 0,3326 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 30.0 mm 30.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026762

Hinta-alue
0,3559 € - 0,319 €

Varastotasot
1289 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 42.0 mm 42.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026809

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8022 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Vetoakselin suojus 75.0 mm 75.0 mm Keltainen Joustava PVC

10026878

Hinta-alue
1,7113 € - 1,5334 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi