Valikko Haku

Ventiloidut uppokannalliset koneruuvit

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää upotetun konekannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
  • Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0093.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D3 H1 d2 Materiaali A/F d1 l1 Osta
5,87 € - 7,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
25.0
8,33 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
50.0
3,91 € - 5,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
25.0
2,00 € - 2,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
304 ruostumaton teräs
1.3
M2
4.0
9,30 € - 12,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
60.0
7,83 € - 10,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
45.0
6,36 € - 8,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
30.0
2,36 € - 3,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
8.0
7,34 € - 9,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
40.0
6,85 € - 9,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
304 ruostumaton teräs
10.0
M16
35.0
2,30 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
316 ruostumaton teräs
2.0
M3
8.0
2,00 € - 2,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
304 ruostumaton teräs
1.3
M2
5.0
2,69 € - 3,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
316 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
12.0
2,29 € - 3,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
316 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
8.0
2,06 € - 2,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
316 ruostumaton teräs
1.3
M2
6.0
2,24 € - 2,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
304 ruostumaton teräs
1.3
M2
8.0
2,06 € - 2,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
304 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
6.0
2,06 € - 2,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
304 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
4.0
2,47 € - 3,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8
1.3
3.8
304 ruostumaton teräs
1.3
M2
10.0
2,07 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
1.9
4.8
316 ruostumaton teräs
1.5
M2.5
5.0
  • / 9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 25.0 304 ruostumaton teräs

20238438

Hinta-alue
7,82 € - 5,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 50.0 304 ruostumaton teräs

20238483

Hinta-alue
11,10 € - 8,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20238810

Hinta-alue
5,21 € - 3,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 4.0 304 ruostumaton teräs

20235970

Hinta-alue
2,66 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    4.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 60.0 304 ruostumaton teräs

20238490

Hinta-alue
12,40 € - 9,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 45.0 304 ruostumaton teräs

20238476

Hinta-alue
10,44 € - 7,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 30.0 304 ruostumaton teräs

20238445

Hinta-alue
8,48 € - 6,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 8.0 316 ruostumaton teräs

20238582

Hinta-alue
3,14 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 40.0 304 ruostumaton teräs

20238469

Hinta-alue
9,79 € - 7,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 35.0 304 ruostumaton teräs

20238452

Hinta-alue
9,13 € - 6,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 8.0 316 ruostumaton teräs

20238520

Hinta-alue
3,07 € - 2,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 5.0 304 ruostumaton teräs

20244491

Hinta-alue
2,67 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 12.0 316 ruostumaton teräs

20244705

Hinta-alue
3,59 € - 2,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 8.0 316 ruostumaton teräs

20244682

Hinta-alue
3,05 € - 2,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 6.0 316 ruostumaton teräs

20244620

Hinta-alue
2,74 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 8.0 304 ruostumaton teräs

20244514

Hinta-alue
2,99 € - 2,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 6.0 304 ruostumaton teräs

20244569

Hinta-alue
2,75 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 4.0 304 ruostumaton teräs

20244545

Hinta-alue
2,75 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2 10.0 304 ruostumaton teräs

20244521

Hinta-alue
3,29 € - 2,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

20244668

Hinta-alue
2,76 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9