Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 35.0 304 ruostumaton teräs

Ventiloitu uppokannallinen koneruuvi kuusikulmaisella päällä. Ontto runko eliminoi virtuaalista vuotoa voimakkailta imujärjestelmiltä. Sitä käytetään yleisesti tiivistetyissä koteloissa, rungoissa tai koneissa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ihanteellinen HV- ja UV-järjestelmille.
Essentra tuotenumero:

20238452

Valmistajan tuotenumero:

20238452

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 9,3583 €
100 - 249 8,4255 €
250 - 499 7,954 €
500 - 999 7,4825 €
1000 + 7,0213 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,36 €

1 x 9,3583 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 35.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
A/F 10.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä