Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – kuusiokupukanta

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusiokupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Kuusikulmaiset kierteet sopivat tarkkaan kokoonpanoon ja kun tarjolla on rajallinen pinta-ala.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0094.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Osta
9,53 € - 12,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
5,36 € - 7,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
5,53 € - 7,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
3,32 € - 4,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
2,75 € - 3,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
2,46 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
2,64 € - 3,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
2,83 € - 3,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
2,53 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
3,05 € - 4,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
2,91 € - 3,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
3,18 € - 4,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
2,61 € - 3,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
2,90 € - 3,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
3,61 € - 4,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
2,26 € - 3,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
2,69 € - 3,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
2,35 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
2,86 € - 3,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
2,16 € - 2,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
  • / 7
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M12 60.0 316 ruostumaton teräs

20240240

Hinta-alue
12,70 € - 9,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M10 35.0 316 ruostumaton teräs

20240127

Hinta-alue
7,14 € - 5,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M12 20.0 316 ruostumaton teräs

20240172

Hinta-alue
7,37 € - 5,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 16.0 304 ruostumaton teräs

20227586

Hinta-alue
4,43 € - 3,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 10.0 304 ruostumaton teräs

20227500

Hinta-alue
3,67 € - 2,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 6.0 304 ruostumaton teräs

20227487

Hinta-alue
3,28 € - 2,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M3 10.0 304 ruostumaton teräs

20227418

Hinta-alue
3,52 € - 2,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M3 12.0 304 ruostumaton teräs

20227425

Hinta-alue
3,77 € - 2,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 8.0 304 ruostumaton teräs

20227449

Hinta-alue
3,37 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 12.0 304 ruostumaton teräs

20227579

Hinta-alue
4,06 € - 3,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 12.0 304 ruostumaton teräs

20227517

Hinta-alue
3,88 € - 2,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 16.0 304 ruostumaton teräs

20227470

Hinta-alue
4,24 € - 3,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M5 8.0 304 ruostumaton teräs

20227494

Hinta-alue
3,48 € - 2,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 10.0 304 ruostumaton teräs

20227562

Hinta-alue
3,86 € - 2,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 20.0 304 ruostumaton teräs

20227593

Hinta-alue
4,81 € - 3,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M3 6.0 304 ruostumaton teräs

20227401

Hinta-alue
3,01 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 10.0 304 ruostumaton teräs

20227456

Hinta-alue
3,59 € - 2,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 6.0 304 ruostumaton teräs

20227432

Hinta-alue
3,13 € - 2,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 12.0 304 ruostumaton teräs

20227463

Hinta-alue
3,81 € - 2,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ventiloitu ruuvi Kupukanta M3 5.0 304 ruostumaton teräs

20227395

Hinta-alue
2,88 € - 2,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7