Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit - kupukanta

Varastossa

Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.

Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Ontto ydin tarjoaa integroidun ventilointijärjestelmän.
  • Valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota.
  • Yhdenmukainen DIN 912:n kanssa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
172 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 A/F d3 Osta
5,371 € - 7,1648 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
30.0
10.0
1.8
7,2468 € - 9,6555 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
304 ruostumaton teräs
30.0
14.0
1.8
2,8803 € - 3,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
3.0
1.0
4,182 € - 5,576 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
304 ruostumaton teräs
20.0
8.0
1.8
6,8368 € - 9,1123 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
304 ruostumaton teräs
25.0
14.0
1.8
4,4485 € - 5,9245 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
304 ruostumaton teräs
25.0
8.0
1.8
4,961 € - 6,6113 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
304 ruostumaton teräs
50.0
6.0
1.8
5,5248 € - 7,3698 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
304 ruostumaton teräs
45.0
8.0
1.8
2,3473 € - 3,1263 € 15 Varastossa
5.5
M3
3.0
304 ruostumaton teräs
5.0
3.0
1.0
3,3825 € - 4,51 € 100 Varastossa
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
16.0
5.0
1.6
3,2083 € - 4,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
304 ruostumaton teräs
12.0
6.0
1.8
6,5703 € - 8,7535 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
50.0
10.0
1.8
7,6568 € - 10,209 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
304 ruostumaton teräs
35.0
14.0
1.8
8,8868 € - 11,849 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
304 ruostumaton teräs
50.0
14.0
1.8
6,2628 € - 8,3538 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
45.0
10.0
1.8
5,002 € - 6,6625 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
35.0
3.0
1.0
4,5715 € - 6,0988 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
30.0
3.0
1.0
3,403 € - 4,5305 € 30 Varastossa
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
16.0
3.0
1.0
4,5203 € - 6,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
304 ruostumaton teräs
30.0
4.0
1.3
2,8393 € - 3,7823 € 100 Varastossa
8.5
M5
5.0
304 ruostumaton teräs
8.0
4.0
1.3
  • / 9
Ventiloitu ruuvi M12 30.0 304 ruostumaton teräs

20143671

Hinta-alue
7,1648 € - 5,371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M16 30.0 304 ruostumaton teräs

20143749

Hinta-alue
9,6555 € - 7,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M4 10.0 304 ruostumaton teräs

20143121

Hinta-alue
3,8438 € - 2,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M10 20.0 304 ruostumaton teräs

20143602

Hinta-alue
5,576 € - 4,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M16 25.0 304 ruostumaton teräs

20143732

Hinta-alue
9,1123 € - 6,8368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M10 25.0 304 ruostumaton teräs

20143619

Hinta-alue
5,9245 € - 4,4485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M8 50.0 304 ruostumaton teräs

20143572

Hinta-alue
6,6113 € - 4,961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M10 45.0 304 ruostumaton teräs

20143640

Hinta-alue
7,3698 € - 5,5248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M3 5.0 304 ruostumaton teräs

20143350

Hinta-alue
3,1263 € - 2,3473 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M6 16.0 304 ruostumaton teräs

20143497

Hinta-alue
4,51 € - 3,3825 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M8 12.0 304 ruostumaton teräs

20143527

Hinta-alue
4,2743 € - 3,2083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M12 50.0 304 ruostumaton teräs

20143718

Hinta-alue
8,7535 € - 6,5703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M16 35.0 304 ruostumaton teräs

20143756

Hinta-alue
10,209 € - 7,6568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M16 50.0 304 ruostumaton teräs

20143787

Hinta-alue
11,849 € - 8,8868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M12 45.0 304 ruostumaton teräs

20143701

Hinta-alue
8,3538 € - 6,2628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M4 35.0 304 ruostumaton teräs

20143299

Hinta-alue
6,6625 € - 5,002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M4 30.0 304 ruostumaton teräs

20143411

Hinta-alue
6,0988 € - 4,5715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M4 16.0 304 ruostumaton teräs

20143398

Hinta-alue
4,5305 € - 3,403 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 30.0 304 ruostumaton teräs

20143442

Hinta-alue
6,027 € - 4,5203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M5 8.0 304 ruostumaton teräs

20143206

Hinta-alue
3,7823 € - 2,8393 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0