Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3448 € - 8,4563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,2583 € - 7,011 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,371 € - 7,1648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 7,2468 € - 9,6555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 3,0033 € - 4,0078 € | 100 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,403 € - 4,5305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,7253 € - 6,3038 € | 134 Varastossa |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,5728 € - 3,4338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 3,649 € - 4,8585 € | 98 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,2845 € - 5,7093 € | 100 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,813 € - 5,084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,9668 € - 5,289 € | 100 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,731 € - 4,9713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,7265 € - 3,6285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 7,6568 € - 10,209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 9,7068 € - 12,9458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 ruostumaton teräs
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 7,175 € - 9,5633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 6,2628 € - 8,3538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 3,9668 € - 5,289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,248 € - 6,9905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa