Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit - kupukanta

Varastossa

Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.

Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Ontto ydin tarjoaa integroidun ventilointijärjestelmän.
  • Valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota.
  • Yhdenmukainen DIN 912:n kanssa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
172 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 A/F d3 Osta
4,1615 € - 5,5453 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
25.0
3.0
1.0
6,5703 € - 8,7535 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
50.0
10.0
1.8
2,8393 € - 3,7823 € 100 Varastossa
8.5
M5
5.0
304 ruostumaton teräs
8.0
4.0
1.3
4,182 € - 5,576 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
304 ruostumaton teräs
20.0
8.0
1.8
2,8803 € - 3,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
3.0
1.0
3,1365 € - 4,182 € 150 Varastossa
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
12.0
5.0
1.6
4,6023 € - 6,1398 € 100 Varastossa
10.0
M6
6.0
304 ruostumaton teräs
35.0
5.0
1.6
3,813 € - 5,084 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
304 ruostumaton teräs
20.0
2.0
0.9
2,2038 € - 2,9315 € 100 Varastossa
3.8
M2
2.0
304 ruostumaton teräs
5.0
1.5
0.7
4,7765 € - 6,3653 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
304 ruostumaton teräs
20.0
10.0
1.8
2,3165 € - 3,0853 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
2.0
316 ruostumaton teräs
6.0
1.5
0.7
3,4338 € - 4,5818 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
316 ruostumaton teräs
16.0
2.0
0.9
3,4748 € - 4,633 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
316 ruostumaton teräs
16.0
5.0
1.6
7,708 € - 10,2808 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
316 ruostumaton teräs
25.0
14.0
1.8
3,0648 € - 4,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
316 ruostumaton teräs
10.0
4.0
1.3
2,46 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
316 ruostumaton teräs
6.0
3.0
1.0
6,232 € - 8,3128 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
316 ruostumaton teräs
35.0
10.0
1.8
11,2955 € - 15,0573 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
316 ruostumaton teräs
60.0
14.0
1.8
8,7228 € - 11,6338 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M16
16.0
316 ruostumaton teräs
35.0
14.0
1.8
6,9905 € - 9,3173 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
316 ruostumaton teräs
60.0
8.0
1.8
  • / 9
Ventiloitu ruuvi M4 25.0 304 ruostumaton teräs

20143404

Hinta-alue
5,5453 € - 4,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M12 50.0 304 ruostumaton teräs

20143718

Hinta-alue
8,7535 € - 6,5703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M5 8.0 304 ruostumaton teräs

20143206

Hinta-alue
3,7823 € - 2,8393 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M10 20.0 304 ruostumaton teräs

20143602

Hinta-alue
5,576 € - 4,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M4 10.0 304 ruostumaton teräs

20143121

Hinta-alue
3,8438 € - 2,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M6 12.0 304 ruostumaton teräs

20143039

Hinta-alue
4,182 € - 3,1365 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M6 35.0 304 ruostumaton teräs

20143169

Hinta-alue
6,1398 € - 4,6023 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 20.0 304 ruostumaton teräs

20144487

Hinta-alue
5,084 € - 3,813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M2 5.0 304 ruostumaton teräs

20144395

Hinta-alue
2,9315 € - 2,2038 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Ventiloitu ruuvi M12 20.0 304 ruostumaton teräs

20145583

Hinta-alue
6,3653 € - 4,7765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M2 6.0 316 ruostumaton teräs

20219857

Hinta-alue
3,0853 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 16.0 316 ruostumaton teräs

20219871

Hinta-alue
4,5818 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20226954

Hinta-alue
4,633 € - 3,4748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M16 25.0 316 ruostumaton teräs

20226930

Hinta-alue
10,2808 € - 7,708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20226909

Hinta-alue
4,0795 € - 3,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M3 6.0 316 ruostumaton teräs

20226657

Hinta-alue
3,28 € - 2,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M12 35.0 316 ruostumaton teräs

20236502

Hinta-alue
8,3128 € - 6,232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M16 60.0 316 ruostumaton teräs

20236595

Hinta-alue
15,0573 € - 11,2955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M16 35.0 316 ruostumaton teräs

20236564

Hinta-alue
11,6338 € - 8,7228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Ventiloitu ruuvi M10 60.0 316 ruostumaton teräs

20236465

Hinta-alue
9,3173 € - 6,9905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0