Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3165 € - 3,0853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,4338 € - 4,5818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 3,2083 € - 4,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,4748 € - 4,633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 2,46 € - 3,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,9213 € - 3,895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,0648 € - 4,0795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,854 € - 5,1353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,772 € - 5,0328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,4805 € - 3,3005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,5728 € - 3,4235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,3575 € - 3,1468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 9,7478 € - 12,997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 7,708 € - 10,2808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
M16
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 3,4543 € - 4,6023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,8495 € - 3,7925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,8905 € - 3,854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,0853 € - 4,1103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 5,0635 € - 6,7548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,2025 € - 5,6068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa