Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,66 € - 3,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,81 € - 3,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,16 € - 5,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,95 € - 5,26 € | 100 Varastossa |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,06 € - 4,08 € | 100 Varastossa |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,38 € - 3,17 € | 79 Varastossa |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,79 € - 6,39 € | 98 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 2,94 € - 3,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,87 € - 6,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 3,06 € - 4,08 € | 150 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 2,93 € - 3,90 € | 70 Varastossa |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,49 € - 5,99 € | 100 Varastossa |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,67 € - 4,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,03 € - 2,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 ruostumaton teräs
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 4,03 € - 5,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,88 € - 6,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,32 € - 4,43 € | 28 Varastossa |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 ruostumaton teräs
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,48 € - 3,30 € | 100 Varastossa |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,06 € - 5,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 ruostumaton teräs
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,77 € - 3,69 € | 100 Varastossa |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 ruostumaton teräs
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa